Media Release 05-02-2018
Uiterst nauwkeurig positioneren.

Encoder ENX 16 RIO van maxon motor.
maxon motor presenteert een topmodel onder de encoders met hoge resolutie. De ENX 16 RIO overtuigt met een resolutie tot maar liefst 65.536 pulsen en een compacte en robuuste behuizing.
Aan encoders worden steeds hogere eisen gesteld. Dit geldt vooral voor positioneertoepassingen met een uiterst constante toerentalregeling, waarbij een stijgend aantal elektrische contacten in steeds kleinere behuizingen wordt ondergebracht. Hier biedt maxon motor, de specialist voor aandrijvingen, de oplossing: de nieuwe optische encoder ENX 16 RIO. Deze is slechts 16 mm groot, beschikt over een resolutie van 65.536 pulsen per omwenteling en is zo bij uitstek geschikt voor de nauwkeurige positie- en toerentalregeling van DC-motoren.
De ENX 16 RIO encoder (RIO staat voor Reflectief, Interpolerend, Optisch) voldoet aan alle eisen voor een optische encoder met hoge resolutie in een bijzonder compacte constructie. De hoogte van de resolutie kan af fabriek geconfigureerd worden. En de behuizing is met een buitendiameter van 16 mm en een bouwlengte van 7 mm mechanisch uiterst robuust en stofdicht – dankzij een kunststofgespoten constructie. De toepassingstemperatuur ligt tussen -40 °C en +100 °C.
Online configureerbaar met maxon motoren
De encoder kan online heel eenvoudig met de juiste aandrijvingen worden gecombineerd en geconfigureerd. Hij past onder andere op de nieuwe, borstelloze
EC-i 30 motoren en DCX-motoren met borstels (vanaf een diameter van 16 mm). Ook het aantal pulsen en de elektrische interface van de ENX 16 RIO encoder kunnen specifiek worden geconfigureerd. Alle combinatiemogelijkheden en meer productdetails vindt u in de maxon onlineshop:
shop.maxonmotor.com

