newsproducts_news

27-05-2024

maxon presenteert nieuwe producten en breidt de catalogus uit voor 2024/25

Voor elke toepassing de juiste aandrijving: met de uitbreiding van de productcatalogus van maxon voor 2024/25 geldt dit meer dan ooit. Van een super dynamische krachtpatser tot nieuwe frameless-motoren met een hoog koppel en veel ruimte voor kabeldoorvoeringen, het aanbod van maxon groeit verder.

Hier is een quick preview:

IDX56M_ParvaluxGB12

Integratie van Parvalux-producten 
Met de robuuste haakse overbrenging van Parvalux breiden wij ons portfolio uit. Deze overbrengingen, die niet alleen geschikt zijn voor deurautomatisering, maar ook voor toepassingen als transportsystemen of automatisch geleide voertuigen (AGV’s), kunnen worden gecombineerd met onze motoren uit de series IDX, EC-i en EC flat. De wormoverbrenging-technologie maakt hoge koppels en een indrukwekkende vermogensdichtheid mogelijk. Hierdoor zijn ze zeer geschikt voor de genoemde toepassingen.

ECX_PRIME_16_BS-Flansch_Frontside

ECX PRIME 16L: super dynamische krachtpatser
We zijn extra trots de nieuwe ECX PRIME 16L te kunnen voorstellen. Deze tweede maat van de uiterst krachtige ECX PRIME-motorserie is een echte krachtpatser. De borstelloze PRIME-motoren met ijzerloze wikkelingen en 4-polig rotorontwerp vertonen een buitengewoon stabiel koppel-toerental-gedrag, dat voor zeer stabiele regelingen in hoogdynamische toepassingen zorgt.

EC_frameless_DT38S

EC-frameless: het aanbod groeit verder 
Met de nieuwe EC frameless DT 38 S en EC frameless DT 38 M breiden wij ons assortiment van veelzijdige platte motoren uit. Deze BLDC-motorset met binnenrotortechnologie bieden een plat design, hoog koppel en veel ruimte voor kabeldoorvoeringen, wat voor een optimale integratie in elke toepassing zorgt.

TSX_40_MAG_open_radial_connector

TSX 40 MAG en TSX 40 RIO: twee encoders voor veeleisende toepassingen 
maxon stelt twee nieuwe encoders voor: De optische TSX 40 RIO biedt ultrahoge precisie bij het positioneren met zowel incrementele als absolute signalen. De magnetische TSX 40 MAG biedt een zeer precies incrementeel signaal met commutatiesignaal. Deze encoders zijn extra geschikt voor veeleisende toepassingen zoals robotica, automatiseringssystemen en hoogwaardige machines door hun hoge resolutie en robuustheid.

783734_ESCON2_Compact_60-30

Servocontroller ESCON2 Compact 60/30: compacte power
De ESCON2 Compact 60/30 vormt de eerste variant van de gloednieuwe maxon ESCON2-productlijn van servocontrollers. Als product van de volgende generatie biedt het een constant uitgangsvermogen tot 1.800 W, een CAN-Bus-interface, I/O-functies en veldgeoriënteerde regeling (FOC).

Ga voor meer informatie over onze producten naar onze shop op: shop.maxongroup.com
Ontdek en bestel onze catalogus online op: epaper.maxongroup.com