StrainWaveGear_2
Strain wave gearhead

12-11-2025

maxon op de SPS 2025: Nieuwe aandrijfoplossingen voor robotica, automatisering en mobiliteit

Op de SPS-beurs van 25 tot 27 november 2025 presenteert maxon een breed scala aan nieuwe producten. Van hooggeïntegreerde robotactuatoren tot krachtige servoaandrijvingen en regelaars: op de maxon-stand in hal 3, stand 468, wacht bezoekers een gevarieerd technologieportfolio.

Een focus op de maxon stand zijn de verder ontwikkelde robotica oplossingen, in het bijzonder de High Efficiency Joints (HEJ). Deze compacte, sterk geïntegreerde quasi-direct drive (QDD) actuators combineren motor, tandwielkast, sensoren en elektronica in één robuuste behuizing. Na de succesvolle lancering van de HEJ 90 (140 Nm) volgt nu de HEJ 70 met een koppel van 62 Nm - ideaal voor kleinere robots. De HEJ 50-variant is momenteel ook in productie en zal vanaf begin 2026 verkrijgbaar zijn. De krachtige HEJ "Hercules" met meer dan 250 Nm is in ontwikkeling.

Met dit schaalbare platform streeft maxon consequent naar kortere ontwikkelingstijden en lagere totale kosten voor moderne robotica.

Toevoegingen aan het maxon portfolio

Op SPS zal maxon verschillende aanvullingen op haar productportfolio presenteren:

IDX 70 - Compacte servoaandrijving met hoge prestaties en veiligheidscertificering

De nieuwe IDX 70 combineert een hoge vermogensdichtheid met een compacte voetafdruk, waardoor hij ideaal is voor mobiele robotica, cobots en bestuurderloze transportsystemen (AGV's). De IDX 70 biedt een uitstekende koppel-gewichtsverhouding en is dankzij het robuuste ontwerp geschikt voor veeleisende industriële omgevingen. De gecertificeerde Safe Torque Off-functie (STO) en Safe Brake Control (SBC) zorgen voor naleving van de hoogste veiligheidsnormen.

EC frameloze DT 50 - Flexibel, dynamisch, efficiënt

De nieuwe EC frameloze DT 50 is een borstelloze motor zonder flens en nu ook verkrijgbaar met geïntegreerde Hall-sensoren. Het ontwerp zorgt voor een optimale installatieveelzijdigheid, of het nu gaat om scharnierende gewrichten, gereedschapsmachines of exoskeletten. Dankzij de hoge koppeldichtheid en uitstekende efficiëntie maakt de motor nauwkeurige, dynamische bewegingen mogelijk met minimale warmteontwikkeling. Andere maten - 38 mm, 65 mm en 85 mm - zijn volgend jaar verkrijgbaar.

Strain wave tandwielkoppen - precisie in de kleinste ruimte

Met de nieuwe Strain Wave tandwielkasten breidt maxon zijn portfolio uit, speciaal voor toepassingen die hoge eisen stellen aan de precisie van de koppeloverdracht. Het spelingsvrije ontwerp zorgt voor een exacte bewegingscontrole in een minimale inbouwruimte - ideaal voor robotarmen, chirurgische instrumenten of optische toepassingen. In combinatie met maxon-aandrijvingen resulteert dit in een perfect afgestemd aandrijfsysteem uit één enkele bron - momenteel verkrijgbaar in diameters van 55 mm en 62 mm. Andere maten en varianten zijn gepland en zullen op SPS worden gepresenteerd.

EPOS4 Module/Compact 60/20 STO - Compacte regelaars met geïntegreerde veiligheid

De nieuwe positioneercontrollers, met gecertificeerde STO-functie tot SIL 3 / PL e categorie 3, combineren geavanceerde besturingsprestaties en veiligheid in een compacte vorm. Ze maken nauwkeurige bewegingsbesturing mogelijk in modulaire machines, collaboratieve robots of autonome voertuigen. Dankzij de veelzijdige interfaces kunnen ze naadloos worden geïntegreerd in bestaande automatiseringssystemen.

MiniMACS6 AMP 4IF1 Profinet - meerassige besturing voor netwerksystemen

De MiniMACS6 AMP 4-IF1 Profinet voegt een Profinet-communicatie-interface toe aan de succesvolle MACS-familie. Hierdoor wordt de controller een belangrijke schakel tussen motion control en industriële netwerken. In productieomgevingen en robotsystemen zorgt het voor een nauwkeurige real-time coördinatie van meerdere assen en processen.

BIKEDRIVE AIR S e-bikeaandrijving: efficiëntie ontmoet rijervaring

Naast industriële toepassingen toont maxon ook zijn nieuwste innovatie op het gebied van lichtgewicht elektromobiliteit: de BIKEDRIVE AIR S - de lichtste full-power e-bike aandrijving in zijn klasse. Met een aandrijfgewicht van slechts 2 kg, een koppel van 90 Nm en een fluisterstille werking zet het systeem een nieuwe standaard voor een sportieve en toch natuurlijke rijervaring.

Bezoek ons op de beurs

Ontmoet ons in hal 3, stand 468, en praat met onze experts over de nieuwste aandrijfoplossingen.

Fotogalerij: Nieuwe producten voor SPS 2025

HEJ_exp
HEJ1
IDX70_4
StrainWaveGear_2
StrainWaveGear_1
EC_frameless_DT_2
EC_frameless_DT_3
EPOS_1
EPOS_2
MiniMACS_4
Bikedrive1
HEJ_exp
HEJ1

High Efficiency Joint (HEJ)

1/11