Media Release 28-06-2021

maxon lanceert een licht en onzichtbaar e-bike systeem

bikedriveAIR_Rahmen-2_neu
Onzichtbaar gemonteerd: het e-bike systeem is met het blote oog nauwelijks te herkennen.

De aandrijvingen van maxon vlogen in de helikopter van NASA op Mars en geven nu ook fietsers een steuntje in de rug. Na een ontwikkelingsperiode van meerdere jaren presenteert het bedrijf de BIKEDRIVE Air – een licht en onzichtbaar e-bike systeem dat bestaat uit een middenmotor, een geïntegreerde accu en een bedieningselement. Hiermee kunnen de lichtste race-, gravel- en stadsfietsen of mountainbikes worden gemaakt. De eerste fietsen van klanten komen nog dit jaar op de markt.   

bikedriveAIR_Rahmen-2_neu
Bikedrive-Air_Totale_ohne Range extender
bikedrive_gotthard0062
bikedriveAIR_Rahmen-2_neu
Bikedrive-Air_Totale_ohne Range extender

Onzichtbaar gemonteerd: het e-bike systeem is met het blote oog nauwelijks te herkennen.

1/3

E-bikes veroveren de stad, het platteland en de bergen. Veel bestaande systemen leveren weliswaar een krachtige ondersteuning, maar zijn zwaar en traag in het gebruik. De specialist voor aandrijvingen maxon wil dit veranderen en presenteert met de BIKEDRIVE Air een onzichtbaar e-bike systeem, dat inclusief accu slechts 3,5 kg weegt en door fietsfabrikanten in elegante fietsframes kan worden geïntegreerd. Doordat het systeem zo compact is, is een grote verscheidenheid aan frameconstructies mogelijk – voor race-, gravel-, stads- en kinderfietsen of mountainbikes. Het is mogelijk elektrische racefietsen onder 11 kg en elektrische mountainbikes onder 16 kg te bouwen.


In het BIKEDRIVE Air systeem steekt 60 jaar ervaring op het gebied van ontwikkeling en productie van elektrische motoren, overbrengingen en elektronica. Het belangrijkste onderdeel is een e-bike middenmotor, die een koppel van 30 Nm levert en fietsers een wendbare en natuurlijke rijervaring biedt. Dit wordt ondersteund door een unieke vrijlooptechnologie. De trapondersteuning is alleen actief als het nodig is – wat zich aanvoelt alsof je de wind in de rug hebt. 


De actieradius kan met een extra accu worden verdubbeld


Deze e-bike aandrijving is met het blote oog nauwelijks te herkennen. Alleen een subtiel geïntegreerd bedieningselement aan de bovenstang geeft een indicatie dat er meer power in de fiets zit. Ook de bijbehorende accu met 250 Wh is elegant in de onderstang ingebouwd. Indien gewenst kan de actieradius met een extra accu worden verdubbeld.   


Fietsers hebben de mogelijkheid om de ondersteungingsniveaus van hun e-bike individueel aan te passen en alle belangrijke gegevens altijd bij de hand te hebben. Daarvoor heeft maxon de passende maxon Connect app ontwikkeld. Dankzij ANT+ of bluetooth (BLE) zijn ook andere apparaten eenvoudig te verbinden, bijvoorbeeld Garmin, Sigma, o-cynce etc. Voor dealers is er bovendien een gebruikersvriendelijke service app.


maxon biedt het BIKEDRIVE Air systeem vanaf deze zomer exclusief aan voor fietsfabrikanten wereldwijd en is beschikbaar voor advies. De eerste partners integreren de aandrijving al in hun nieuwe fietsdesigns en zullen hiermee nog dit jaar op de markt komen. 


Ga voor meer informatie en contactgegevens naar: www.maxonbikedrive.com