Media Release 17-11-2021

maxon zorgt voor dynamiek in aandrijvingen voor de robotica

EC-frameless_DT50M
De EC frameless DT50.

Aandrijfspecialist maxon brengt een nieuwe frameless BLDC-motor met passende encoder op de markt, die zijn kracht vooral demonstreert bij dynamische toepassingen. Tegelijkertijd introduceert maxon een nieuwe serie platte ECX-motoren voor de meest uiteenlopende robotica-toepassingen. Hiermee worden meerdere producten tegelijk gepresenteerd voor constructeurs die motoren in kleine ruimtes moeten onderbrengen.  

EC-frameless_DT50M
ECX32_flat_Standardvariante
EC-frameless_DT50M
ECX32_flat_Standardvariante

De EC frameless DT50.

1/2

Om aan de toenemende eisen wat betreft dynamiek, compactheid en vermogensdichtheid te voldoen, zijn innovatieve motorconcepten nodig. De aandrijfspecialist maxon komt nu met een oplossing die er mag wezen: de EC frameless DT. Het model DT50 is de voorloper van een nieuwe productfamilie die speciaal is ontwikkeld voor toepassingen waarbij hoge dynamiek nodig is (bijvoorbeeld het snelle starten van bewegingen). De borstelloze motor met het frameless-concept kan door constructeurs met gemak in de meest uiteenlopende toepassingen worden geïntegreerd. Hierbij komen zijn sterke punten vooral tot hun recht in machines waar snelheden bliksemsnel kunnen veranderen. Bijvoorbeeld in collaboratieve robots of exoskeletten. In ingebouwde toestand bereikt de EC frameless DT50 probleemloos een nominaal koppel van meer dan 500 mNm bij een nominaal toerental van 4000 min-1. En dit terwijl de stator een buitendiameter van slechts 50 mm heeft. Dankzij de nieuwe wikkelingstechnologie is tegelijkertijd een heel korte motorlengte met een grote holle as van 28 mm mogelijk. 

De TSX-MAG encoder rondt de EC frameless DT50 af. Dit is een nieuwe doorlopende as-encoder die niet direct op de motoras (off-axis) wordt gebouwd, wat veel creatieve constructievrijheid oplevert. De encoder kan hall-signalen en incrementele signalen genereren, waardoor de motor veldgeoriënteerd kan worden gecommuteerd. Volgende versies van de TSX-MAG en verdere aandrijfcombinaties volgen spoedig. 

Buitenlopermotoren met sterke koppels

maxon presenteert nog een nieuwe innovatie op het gebied van de BLDC-motoren: de productfamilie ECX flat. Deze buitenlopermotoren kunnen online worden geconfigureerd en zijn ontworpen om topprestaties te leveren. De speciale wikkelingstechnologie en de gesegmenteerde magneten maken dit mogelijk. De verhouding tussen koppel, gewicht en bouwvolume is uniek en is perfect geschikt voor UAV- (unmanned aerial vehicle) en robotica-toepassingen. De motoren met ijzerkern hebben een diameter van 22 mm, 32 mm of 42 mm, waarbij elke versie over een korte en een lange uitvoering beschikt. De korte varianten zijn slechts 14 mm, 16 mm en 21 mm lang. Daardoor zijn de BLDC-motoren ideaal voor compacte aandrijfoplossingen die een hoog koppel vereisen. Daarnaast zijn straks alle varianten ook verkrijgbaar met geïntegreerde encoders of met geïntegreerde toerentalbesturingen.

Wie persoonlijk kennis wil maken met de nieuwe producten van maxon, krijgt hiervoor de gelegenheid op de SPS Messe. Deze beurs vindt plaats in Nürnberg van 23 tot 25 november 2021: hal 1, stand 224.