Media Release 19-11-2020
Hightech op meer dan 100 vierkante meter.

Deze nieuwe producten van maxon kunnen kenners van aandrijftechniek in Neurenberg bewonderen.
maxon motor stelt op de vakbeurs SPS IPC Drives boeiende nieuwe producten voor. Het uitgebreide assortiment van de Zwitserse aandrijvingsspecialist wordt onder meer aangevuld met drie BLDC-motoren van topklasse.
Gloednieuw in het assortiment van maxon is een echt krachtpakket: de EC-i 52 XL High Torque blinkt uit met een tot 50 procent hoger koppel in vergelijking met de standaardversie. Daarmee is de motor zonder borstels optimaal voor toepassingen op het gebied van de industriële automatisering.
Der EC-i 30 met geïntegreerde elektronica is ideaal voor toepassingen waarbij efficiëntie en betrouwbaarheid centraal staan – bijvoorbeeld pomp- en ventilatoraandrijvingen. De eenvoudige inbedrijfstelling van deze motor wordt op prijs gesteld door klanten die het thema Motion Control uit de weg gaan en toch van de voordelen van een borstelloze motor willen genieten.
Ook de ECX-serie is uitgebreid met de ECX Speed 6. Met een diameter van 6 millimeter zal de BLDC-motor met name in de medische techniek zijn diensten bewijzen. Dankzij de ijzerloze wikkeling heeft deze een toerental van tot 100.000 omwentelingen per minuut. Eveneens gloednieuw is de ENX 16 EASY XT. De kosteneffectieve optische encoder is geschikt voor toerental- en positieregeling en valt op door zijn compacte en robuuste bouwvorm.
Roboy als prominente gast
Voor een prominent optreden op de beursstand van maxon zorgt Roboy. Deze humanoïde robot, aangedreven door maxon-motoren, is gebaseerd op de menselijke anatomie. Door de peesgestuurde aandrijftechniek kan Roboy zich als een mens bewegen en op zijn omgeving reageren.
Verder ontdekken de bezoekers van de SPS IPC Drives op de beursstand van maxon hoe de hoogwaardige componenten tot een systeem worden gecombineerd. De slimme systeemoplossingen worden voorgesteld op een stand die met 108 vierkante meter heel wat groter is dan vorig jaar, passend bij de internationale uitstraling van deze toonaangevende vakbeurs voor elektrische automatisering.
Wist u dat in de onlineshop van maxon complete aandrijfsystemen kunnen worden gecombineerd en geconfigureerd? Onze experts tonen live op de beursstand hoe eenvoudig en comfortabel de bediening van deze onlinetool is.
Wij kijken uit naar uw bezoek aan de SPS IPC Drives in Neurenberg van 27 tot 29 november. U vindt ons bij stand 100 in hal 1.

