Media Release 13-08-2018
Compacte controller communiceert via EtherCAT.

De positioneerbesturingen EPOS4 Compact van maxon zijn klaar voor probleemloze industriële ethernetverbindingen.
De succesvolle producten uit de serie EPOS4 Compact kunnen nu ook in EtherCAT-netwerken worden geïntegreerd. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Dankzij hun ruimtebesparende ontwerp hebben de positioneerbesturingen EPOS4 Compact van maxon al veel aanhangers gekregen in de wereld van CANopen. Nu spreken de controllers nog een aanvullende taal. De nieuwe EtherCAT-uitvoeringen voldoen aan de CoE-norm (CAN application layer over EtherCAT) en kunnen op eenvoudige wijze in bestaande EtherCAT-netwerken geïntegreerd worden.
De nieuwe intelligente motion controllers met realtimecommunicatie leveren een aansluitklare en eenvoudige oplossing voor de besturing van DC-motoren met borstels en borstelloze EC-motoren (BLDC) met piekstromen tot 30A. Dankzij de modulaire opbouw zijn deze vooral geschikt voor toepassingen met één- en meerassystemen in kleine apparaten en machines alsmede in de robotica.
Om de aansluiting en integratie van bestaande systemen zo eenvoudig mogelijk te maken, kan de klant hierbij van een omvangrijk toebehoren gebruikmaken. Bovendien staan naast de intuïtieve software «EPOS Studio» ook talrijke Windows-DLL en Linux Shared Objects Libraries vrij ter beschikking voor integratie van de meest uiteenlopende mastersystemen. Uitvoerige productdocumentatie hoort hier ook bij.
De flexibel inzetbare besturingen met EtherCAT zijn met ingang van direct verkrijgbaar in twee uitvoeringen, namelijk 50V/8A en 50V/15A. Andere varianten van de Compact-serie (EPOS4 Compact 24/1.5 EtherCAT & EPOS4 Compact 50/5 EtherCAT) zullen eveneens voor eind 2018 worden geïntroduceerd.
Meer informatie over de EPOS besturingen vindt u hier: epos.maxonmotor.nl

