Media Release 07-04-2020

Aandrijvingsdiversiteit met extreem veel vermogen

EC45_flat_Power_up_short_Rotor
standaardvariant (50/70 W)

De specialist voor aandrijvingen maxon stelt in het voorjaar van 2020 nieuwe high-torque motoren voor. Onder andere sterkere platte motoren, aandrijvingen met aanvullend koppel en daarnaast is de GPX-overbrengingsfamilie uitgebreid.

EC45_flat_Power_up_short_Rotor
EC45_flat_Power_up_offenes_Gehäuse_short_Rotor
EC45_flat_Power_up_ventilated_short_Rotor
ECX_TORQUE_22L
667062_667066_EC-i52_offener_Motor_Lüfter
EC45_flat_Power_up_short_Rotor
EC45_flat_Power_up_offenes_Gehäuse_short_Rotor

standaardvariant (50/70 W)

1/5

De nieuwe maxon EC-i 52 Power up beantwoordt de vraag van klanten naar industriële toepassingen die extra hoog koppel vereisen. De nieuwe versie van de borstelloze DC-motor EC-i 52 bereikt nu een koppel van maximaal 1 Nm. Dit is mogelijk dankzij de verbeterde koelwerking die voor duidelijk meer vermogen kan zorgen – de geventileerde versie van de EC-i 52 Power up bereikt een nominaal vermogen van 420 W.

We blijven bij de EC-i familie: maxon presenteert de borstelloze EC-i 40 High Torque met 130 W. Oorspronkelijk ontwikkeld voor gebruik in elektrisch gereedschap. Ook hier was de vraag naar aandrijvingen met hoog koppel zeer sterk aanwezig. Daarom startte maxon de serieproductie van de EC-i-motor met 34,8 mm extra lengte. De varianten met ventilator bieden tot 100 procent meer vermogen.

De aandrijvingen kunnen naar wens worden gecombineerd met een encoder, overbrenging en besturing van maxon. Dit is ook heel eenvoudig mogelijk via de onlineshop: shop.maxongroup.nl

EC 45 flat Power up - platte motor met meer vermogen

Dankzij nieuwe processen heeft maxon een rotor voor platte motoren kunnen ontwikkelen< de rotorbehuizing wordt hierbij met behulp van een proces van koude vervorming geproduceerd. Het resultaat is de voordelige platte motor EC 45 flat Power up met meer vermogen, die in twee standaardversies en in twee nieuwe varianten met open rotor of ventilatie beschikbaar is.

ECX Torque 22: dynamische motoren

Nieuw op de markt zijn bovendien de borstelloze maxon ECX TORQUE motoren, die een diameter van 22 mm hebben en in drie verschillende lengtes verkrijgbaar zijn. Door de ijzergecoate wikkeling en het meerpolige rotordesign bereiken ze een zeer hoge koppeldichtheid bij een gelijktijdig gemiddeld toerental. Door de geringe tijdconstante zijn het zeer dynamische motoren. De ECX TORQUE motoren zijn beschikbaar als configureerbare eenheden kunnen binnen 11 dagen worden geleverd.

'Ultra Performance'-overbrenging

De GPX-overbrengingsfamilie wordt groter. Naast de reeds bestaande diameters 22 mm en 32 mm lanceert maxon de grotere overbrengingsversie GPX 42 UP. De GPX UP 'Ultra Performance'-overbrengingen maken met name indruk door een zeer hoog rendement.