maxon Story
Zwaartekracht bestrijden met vloeiende bewegingen


Toen een internationaal advocatenkantoor een kunstinstallatie wilde voor zijn hoofdkantoor in Londen, wendde het zich tot beeldhouwer Daniel Chadwick. De aandrijvingen van maxon die in de installatie zijn geïntegreerd gaan de uitdaging met de zwaartekracht aan.
Paul Hastings LLP wilde een spectaculair pronkstuk voor de ingang van zijn moderne kantoren. “We wilden iets anders, iets unieks voor onze flagshipstores.”
Daniel Chadwick staat bekend om zijn kinetisch werk en creëert dynamische bewegende sculpturen en mobiles. Sinds 1990 werkt hij met maxon samen. De maxon producten zorgen ervoor dat de beweging moeiteloos uitgevoerd lijkt te worden en dat er geen geluid te horen is: een essentiële vereiste voor dit soort installaties. De installatie die Daniel voor het internationale bedrijf maakte, getiteld Gravity, is enorm. De langste arm is meer dan 6 meter lang. Daniel legt uit: “Het kunstwerk zweeft in de ruimte en het is alsof het tegen de zwaartekracht vecht. De gecontroleerde soepele beweging van de armen tart de zwaartekracht met zijn fijn afgestelde balans.”
Gravity maakt gebruik van vier geborstelde maxon DCX-motoren en combinaties van GPX-overbrengingen, in diameter variërend van 14 tot 35 mm. Ze zijn via koppelingen aan de bewegende armen gekoppeld. Deze productreeks kan online geconfigureerd worden en de fabricage neemt slechts elf dagen in beslag. De mobile werd in zijn geheel in Daniels werkplaats in Gloucestershire geschapen. Vervolgens werd hij in stukken vervoerd, waarbij de grootte van de stukken door de afmetingen van de dienstliften werd bepaald. Het kunstwerk werd als een gigantische logische puzzel in elkaar gezet en aan de spanten van het Bishopsgate-gebouw bevestigd. De mobile beweegt continu in willekeurige richtingen. De aandrijvingen worden door motorregelaars van maxon en Arduino programmeurs aangestuurd, waardoor ze soepel kunnen versnellen, vertragen, pauzeren en willekeurig van richting kunnen veranderen. De armen zweven in een richting en draaien dan terug als een levend wezen met een eigen wil.
Matt Dean, sales engineer bij maxon, vertelt: “Als je goed kijkt, is de beweging in de installatie perfect vloeiend; dat was Daniels belangrijkste eis. Als de gelijkstroommotor niet soepel zou lopen, zou de installatie duidelijk zichtbaar voor het oog schokkerig bewegen, omdat de armen zo lang zijn. Onze DCX/GPX combinaties waren hiervoor perfect.”
Gravity heeft net zijn eerste verjaardag gevierd. Hij heeft een heel jaar lang foutloos gewerkt. Voor Paul Hastings LLP is ‘Gravity 2019’ een geweldige belevenis voor zowel bezoekers als personeel.”