Cybathlon 2024

De zoektocht om mens en machine samen te brengen

De Cybathlon is een wedstrijd waarbij mensen met een lichamelijke handicap het tegen elkaar opnemen in een competitie waarbij alledaagse taken met behulp van state-of-the-art technische ondersteuningssystemen worden uitgevoerd. maxon ondersteunt de Cybathlon als zogenaamde Gold Partner. Het evenement wordt dit jaar gehouden van 25 tot en met 27 oktober. Lees hier meer nieuws en verhalen over de Cybathlon.

IMG_1553

Cybathlon 2024

Eindelijk weer samen ter plaatse: maxon en de Cybathlon

Indrukwekkende technologie en een schat aan emoties: dit is de Cybathlon, die plaatsvindt van 25 tot 27 oktober in de buurt van Zürich, Zwitserland. Hier lees je alles wat je moet weten over de competitie.

Lees verder

Maak kennis met de Cybathlon teams

Nieuwkomers van de TU Berlijn komen binnen met hun eigen exoskelet

Het RISE-team uit Duitsland maakt zijn debuut op de Cybathlon in 2024. In een gesprek met teamleider Lukas Schneidewind bespreken we de uitdagingen en toekomst van ondersteunende technologie.

Lees verder
IMG_4110

Maak kennis met de Cybathlon teams

SmartArM: veranderende perceptie van prothesedragers

De SmartArM vertegenwoordigt het summum van de huidige armprothesetechnologie. Het is ontwikkeld door een toegewijd Frans onderzoeksteam en heeft sinds de eerste lancering aanzienlijke verbeteringen ondergaan.

Lees verder

Contact

Meer weten?

Als u vragen heeft over de betrokkenheid van maxon bij de Cybathlon, neem dan gerust contact met ons op. Het communicatieteam kijkt ernaar uit om van u te horen.