Samenwerkingen
Innovatie door samenwerking
Wij geloven dat de beste weg naar de ontwikkeling van innovatieve producten in de samenwerking met bijzondere mensen ligt. Zowel intern als extern. Met de juiste partners zijn de toepassingsmogelijkheden van onze technologie grenzeloos.
Een sterk partnernetwerk
De oplossing van problemen over de hele wereld vergt goede ideeën, maar vooral ook goede samenwerking en betrouwbare partners. Wij zijn ervan overtuigd dat we door succesvolle partnerschappen de ontwikkeling en toepassing van toekomstgerichte aandrijftechniek kunnen versnellen. Wij zetten ons in voor projecten die het potentieel hebben de wereld te verbeteren en de uitdagingen van morgen op te lossen, of dit nu non-profitprojecten of projecten van start-ups, universiteiten of grote ondernemingen betreft.
maxon
"Om iets te bereiken wat nog niet eerder gedaan is, moeten we omdenken."
Samenwerking
CYBATHLON – partnerschap met de ETH Zürich.
Hoe strikt men veters met een robotische armprothese of kan men met een rolstoel een trap op? CYBATHLON, een non-profitproject van de ETH Zürich daagt teams van over de hele wereld uit ondersteunende technologieën met en voor mensen met een lichamelijke beperking te ontwikkelen en tijdens een internationaal evenement verschillende opdrachten uit te voeren.
Sinds 2013 hebben al meer dan 100 teams meegedaan. Als internationaal platform creëert CYBATHLON op unieke wijze een netwerk. Het evenement laat zien hoe techniek, onderzoek en ontwikkeling kunnen bijdragen tot een wereld zonder belemmeringen.
maxon heeft CYBATHLON al vanaf het begin ondersteund: in 2020 maakte reeds een kwart van alle teams gebruik van maxon producten. De nauwe samenwerking helpt ons ook toekomstige producteisen beter te begrijpen.


Eugen Elmiger
CEO
maxon Group
"We zijn er trots op onszelf Gold Partner te mogen noemen van zo’n bijzonder project en we geloven dat nieuwsgierige ingenieurs en technici een positieve draai aan de wereld geven. Wij ondersteunen hen graag met onze jarenlange ervaring."
Samenwerking
Solar Butterfly Pioneer World Tour.
Het is een wereldwijd uniek concept: de Solar Butterfly van de milieuactivist Louis Palmer is een zelfvoorzienend tiny house met 80 m² aan zonnecellen, die zich met een druk op de knop laten uitvouwen –zoals de vleugels van een vlinder. Ze voeden het huis met energie en laden de accu van een elektrische auto op. De zonne-auto is gebouwd aan de Hogeschool Luzern in Zwitserland. maxon is één van de sponsoren en ondersteunt het project technisch bij ontwerp en bouw. Zo zijn in de rekbare wanden en in de ‘ogen’ van de vlinder aandrijvingen van maxon gemonteerd. Solar Butterfly laat zien hoe mensen in de toekomst zonder CO2-uitstoot kunnen reizen, leven en werken.
De vlinder zal vier jaar lang door 90 landen op zes continenten reizen en de aandacht vestigen op ruim 1.000 baanbrekende projecten die oplossingen bieden om de klimaatverandering tegen te gaan.

Samenwerking
Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team.
maxon werkt samen met de Zwitserse fietsenfabrikant Thömus al meerdere jaren succesvol aan de ontwikkeling van elektrische fietsen. In 2021 is het succesvolle ‘Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team’ opgericht. In de zomer van 2022 presenteerde Thömus ’s werelds eerste volledig geveerde crosscountry-e-mountainbike die minder dan 15 kilo weegt – uitgerust met de maxon aandrijving BIKEDRIVE AIR. Bij de training voor de wereldbeker maakt de nieuwe elektrische fiets hogere trainingsfrequenties mogelijk, zonder het optimale hartslag- en prestatiebereik te overschrijden.
Sinds 2023 ondersteunen we ook het ‘Thömus Akros - Youngstars Team’, waarvoor twaalf jonge sporters deelnemen aan nationale en internationale mountainbikeraces. Door de uitwisseling van kennis met Thömus ontstaat een langdurig partnerschap.


Marcel Kuratli
Teammanager
Thömus maxon Swiss Mountain Bike Racing Team
“Onze jonge talenten profiteren van de expertise van maxon op verschillende niveaus, bijvoorbeeld technologisch, sociaal of met betrekking tot hun beroepsmatige ontwikkeling. Voor ons is deze combinatie perfect.”
Engineering-partnerschap
Autonome robots van Anybotics.
Sinds 2020 werken maxon en ANYbotics nauw samen om de roboticamarkt in Zwitserland te versterken. maxon is onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van de actuators voor ANYmal, een autonome robot met vier benen, die industriële installaties kan inspecteren en bewaken of gevaarlijke onderhoudstaken kan uitvoeren. Door onze expertise, globale productie-infrastructuur en gevalideerde processen kunnen wij de commercialisatie van ANYmal bespoedigen met concurrerende en krachtige aandrijfsystemen.
Ook geografisch zijn beide bedrijven dichter bij elkaar gekomen: maxon heeft een laboratorium aan de Zürich Campus in Zürich-Oerlikon, om de hoek bij ANYbotics. Hier komen de ingenieurs en technici samen om projectvorderingen te bespreken.

Engineering-partnerschap
Autonome langeafstandsdrones op zonne-energie van XSun.
De autonome drone SolarXOne van XSun is het resultaat van jarenlang intensief onderzoek en tests in samenwerking met eersteklas laboratoria en universiteiten. Sinds de Paris Air Show 2019 werken de teams van XSun en maxon nauw samen. SolarXOne is uitgerust met twee aangepaste ECX 87 flat-motoren.
Dankzij het gepatenteerde Dual-Wing-design bieden de SolarXOne-drones een extreem stabiele en veilige vliegervaring en kunnen start en landing met lagere snelheid worden uitgevoerd. Een energiesysteem aan boord maximaliseert het gebruik van zonne-energie. Het is zonder concurrentie, veilig en extreem robuust. In juli 2020 is SolarXOne de eerste langeafstandsvlucht gelukt: 12 uur lang geruisloos, zonder CO2-uitstoot en geheel autonoom.

Contact
Stel ons uw project voor
Innovatie ontstaat waar mensen samenwerken. Wij werken op onze vestigingen in Europa, Amerika en Azië samen met partners uit de industrie en technologie-experts om nieuwe ideeën om te zetten in marktrijpe producten.
Als u een innovatief projectidee hebt, kunnen wij wellicht verder helpen.
Strategisch partnerschap
Open-source softwareplatform van Auterion.
Moderne dronetechnologie en het aanpassen daarvan, is het gemeenschappelijke doel van Auterion en maxon. Het strategisch partnerschap maakt een vooruitstrevende integratie van avionica- en aandrijfsystemen voor drones mogelijk en effent de weg voor het bouwen van drone-vloten.
De kennis van beide bedrijven wordt samengebracht om de ontwikkeling en het vlootmanagement van drones efficiënt te maken en kosten aanzienlijk te verlagen. Door een optimaal samenspel tussen uiterst precieze motoren van maxon, elektronische snelheidsregelaars en bijpassende propellers, gekoppeld door middel van een compleet platform, profiteren klanten van meer energie-efficiëntie, flexibiliteit, veiligheid en vermogen. Wij maken gebruik van een open-source-normering, die van doorslaggevend belang is voor de volgende fase van de aanpassing en het soepele workflow-management. Op de lange termijn streven wij verdere mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van aandrijfsystemen, autopilootcommunicatie, gegevensuitwisseling en realtime monitoring na.

Strategisch partnerschap
ctrlX AUTOMATION van Bosch Rexroth
Intelligente producten en plug&produce-oplossingen zijn de volgende stap in de evolutie van de lineaire techniek in machines en installaties. ctrlX AUTOMATION is het ideale platform om het bestaande portfolio aandrijvingen van Bosch Rexroth aan te vullen met precisie-aandrijvingen van maxon. Zo hebben klanten de mogelijkheid maxon aandrijvingen in hun systemen te integreren en aandrijfoplossing op maat te verkrijgen. ctrlX AUTOMATION komt de klassieke grenzen tussen machinebesturing, IT-wereld en IoT te boven. Met het realtime besturingssysteem Linux, uitsluitend open standaarden, app-programmeertechnologie, webbased engineering en een omvangrijke IoT-koppeling vermindert ctrlX AUTOMATION de uitgaven voor componenten en engineering met 30 tot 50%.