maxon Inside

Zelf een controller ontwikkelen?

Onderwerpen

Bij maxon motor horen we vaak ervaren ingenieurs zeggen dat het gemakkelijker en goedkoper is om zelf een controller voor een bepaalde toepassing te ontwikkelen. Maar klopt dat wel?

Men realiseert zich vaak niet hoe duur het in totaal is om zelf een motorcontroller te ontwikkelen. Klanten zien vooral de aanvankelijk lage kosten van de afzonderlijke onderdelen. Een commercieel verkrijgbare oplossing lijkt op het eerste gezicht duurder dan een aandrijving uit eigen hand. Maar wie beter kijkt, beseft dat een kant-en-klaaroplossing veel verborgen "ingebouwde" voordelen biedt.

Vele jaren ervaring

Handleidingen van elektronische componenten (vooral driver met vermogenstrappen) lijken een eenvoudige oplossing te bieden. Heel vaak is dit slechts een deel van de waarheid, omdat voor een complete oplossing vergaande ervaring met ontwerp en productie nodig is. De oplossing moet immers aan alle vereisten van een bepaalde toepassing voldoen en uiteindelijk in een betrouwbare industriële oplossing resulteren. maxon heeft in meer dan 25 jaar veel ervaring in het ontwerpen van controllers en vermogenstrappen opgebouwd. maxons ingenieurs kunnen hiervan profiteren en zijn zo in staat om in één keer complete oplossingen te creëren. Meer dan 1.500.000 controllers zijn wereldwijd in gebruik. Ze bewijzen een hoog technologisch niveau en de betrouwbaarheid van catalogusproducten en oplossingen op maat.

  • maxon's ontwerpervaring = vormt de basis waarop in één keer aan alle eisen kan worden voldaan

Extreem klein

Voor het vermogenstrapontwerp zijn niet alleen driverchipsets nodig, maar ook veel randapparatuur, bijvoorbeeld voor stroommeting, interfacing, DC/DC-voeding enz. De meeste maxon controllers zijn gebaseerd op de maxon ASIC die doorgaans 50-100 externe componenten van een standaardontwerp vervangt.

  • maxon ASIC = vormt de basis waarop een sterke verkleining en lage kosten voor componenten en assemblage wordt bereikt.
Overview_ESCON
maxon ESCON motion controllers

Management technologische veroudering

Zelfs als een ontwerp klaar is en zich in de praktijk bewezen heeft, gebeurt het dat onderdelen het "einde van hun levensduur" bereiken en door de fabrikant niet meer worden geproduceerd. Het is zaak om de onderdelenmarkt goed in de gaten te houden en snel te reageren. Heel vaak betekent dit dat een vervanging moet worden gevonden en dat deze nieuwe component moet worden geverifieerd, ook al lijkt het - afgaand op de technische gegevens en technische informatiebladen - hierbij om een zelfde soort component te gaan. Uiteindelijk leidt dit tot verborgen kosten voor een continue ontwikkeling, verificatie en de aanpassing van productie- en testapparatuur. maxon ingenieurs zorgen hier de hele tijd voor. Er is een professioneel team bij maxon dat zich met technologische veroudering bezighoudt.

  • Technologische veroudering bij maxon = vormt de basis waarop het product op tijd verkregen kan worden, met dezelfde technische gegevens gedurende de volledige levensduur.

Permanente ontwikkeling van controllers

We werken continu verder aan nieuwe controllermodellen en componenten en integreren deze in nieuwe industriële producten. Dit zorgt ervoor dat alle maxon controllers buitengewoon veel functies bezitten en zeer geschikt zijn voor het dagelijkse gebruik. Maar dit garandeert ook dat de ontwikkeling van nieuwe productlijnen en functies een continu proces is en niet alleen gericht is op een specifieke navraag op korte termijn. Bij maxon is een groot team van controller-, hardware- en software-ingenieurs permanent bij dit proces betrokken.

  • Continue productontwikkeling = vormt de basis waarop nieuwe producten op tijd voor nieuwe oplossingen kunnen worden gebruikt.

Kwaliteitscontrole & verantwoordelijkheid

maxon voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen voor gecombineerde oplossingen van motoren, tandwielkasten, encoders en controllers.

  • maxon is een leverancier van volledige producten & systemen = vormt de basis voor verantwoordelijkheid nemen

Goede keuze:

De maxon EPOS4-modules en ESCON-modules zijn de perfecte oplossing. U hoeft zich niet bezig te houden met het ontwerp van motion control en en vermogenstrappen, maar u kunt deze uiterst compacte modules simpelweg op het door u ontwikkelde basis-elektronicabord aansluiten en aan aanvullende toepassingseisen of speciale maatstaven aanpassen. Hieruit volgt gedeelde competence en verantwoordelijkheid zodat het beste en snelste resultaat voor uw eindproduct verkregen wordt.

Auteur: Juergen Wagenbach

© by © maxon motor ag