maxon Story
Waterstraaltechnologie voor betere wondgenezing


Overal op de wereld leiden mensen aan chronische wonden door diabetes of andere oorzaken. Een nieuwe technologie met microwaterstralen belooft een betere behandeling. Een krachtige platte motor levert de vereiste waterdruk.
Je zou denken dat een steriele vloeistof de eerste keuze van een professional is als hij een wond moet reinigen. Artsen hebben echter in het verleden dikwijls andere methoden gebruikt. Ze snijden bijvoorbeeld afgestorven weefsel weg met een scalpel, brengen verband aan met absorberend weefsel of gebruiken zelfs larven van vliegen. Elke methode heeft voor- en nadelen. Met een scalpel bestaat bijvoorbeeld het gevaar te veel of te weinig weg te snijden. De laatste jaren hebben medische ingenieurs nieuwe methoden ontwikkeld voor grondige en efficiënte wondreiniging waarbij dood (necrotisch) weefsel wordt verwijderd. “Debridement” is de technische term voor dit type behandeling.
Het werkingsprincipe van een drukreiniger
Een veelbelovende nieuwe aanpak is wondreiniging met microwaterstralen. De pomp genereert een hoge druk en richt de steriele vloeistof op de wond door de spuitmond. Het principe is vergelijkbaar met dat van een drukreiniger die mos tussen de tegels in de tuin schoonspuit – dat is in ieder geval de metafoor die het Zwitserse bedrijf medaxos koos om de werking van hun product uit te leggen. Na meerdere jaren ontwikkeling en tests is het debitrom+ systeem van het bedrijf sinds begin 2018 op de markt en zal spoedig worden gebruikt in poliklinische wondbehandelingsfaciliteiten en eerstehulpafdelingen over de hele wereld. De vooruitzichten lijken goed: Medaxis heeft al een regionale innovatieprijs voor het apparaat ontvangen.
Het genezingsproces weer op gang brengen
Het debritom+ reinigingssysteem is hoofdzakelijk ontwikkeld voor patiënten met chronische of slecht genezende wonden. De levenskwaliteit van mensen met dergelijke wonden is laag en ze moeten regelmatig worden behandeld. Om het genezingsproces opnieuw op gang te brengen is een grondige en zorgvuldige reiniging vereist. De technologie met microwaterstralen zorgt voor een schone en nauwkeurige verwijdering van ontstoken en beschadigd weefsel. Tegelijkertijd zorgt de gerichte waterstraal voor micro-bloeding, wat het resultaat verder verbetert. Dit is bevestigd door een studie waarin 90 patiënten gedurende een periode van drie jaar werden behandeld met de microwaterstralen. De genezingstijd van hun wonden was rond 30% korter dan bij andere methoden.
Compact model en hoog koppel
Medaxis, een start-up met zeven medewerkers, werkte vervolgens samen met het medische ingenieursbedrijf Carag aan de ontwikkeling van het debritom+ wondreinigingssysteem. De specialisten bij Carag stonden voor de uitdaging om het voorgaande model te moderniseren en tegelijkertijd aan alle medische normen te voldoen. Een van de dingen die de ingenieurs deden was de pneumatische aandrijving van het pompsysteem vervangen door een elektrische motor: de maxon EC flat 90. Deze borstelloze platte motor is compact en levert een hoog koppel. Via een tandriem wordt een nokkenas met twee cilinders aangedreven. Dit zorgt voor een licht pulserende waterstraal. Pompen voor eenmalig gebruik isoleren het aandrijfsysteem van het watercircuit en voldoen hiermee aan de geldende hygiënevoorschriften.
De eerste feedback van ziekenhuizen over de deritom+ is inmiddels binnen en is positief volgens Melanie Süss, die verantwoordelijk is voor de communicatie bij Medaxis: “Er is aanvankelijk altijd enige scepsis. Maar zodra de wondspecialisten met de microwaterstraaltechnologie werken, zijn ze vol lof.”
Copyright afbeeldingen
Medaxis