Expert Blog
Wanneer heeft een gelijkstroommotor traagheid nodig?


Nieuwe borstelloze DC-motor met aangepaste traagheidswielen.
Driefasige borstelloze gelijkstroommotoren worden meestal aangestuurd met behulp van hall-sensoren, encoders of een combinatie van beide. Hierdoor kan de controller de motorwikkelingen van stroom voorzien. Een traditionele borstel en commutator zijn in dat geval niet nodig. Er bestaan geborstelde en borstelloze gelijkstroommotoren, kernloze gelijkstroommotoren en gelijkstroommotoren met ijzerkern.
Modellen met een zeer plat profiel, ook wel ‘pancake motors’ genoemd, met een hoge koppeldichtheid, beschikken over een magnetische vertraging die soms tot snelheidsrimpels kan leiden. Dit wordt vooral duidelijk wanneer extreem lage snelheden vereist zijn, en soms bij zeer lichte belasting.
Hier kan de EC45-motor met traagheidswiel uitkomst bieden. Deze 3-fasige borstelloze DC-motor met een diameter van 45 mm kan worden uitgerust met een klantspecifiek traagheidswiel dat snelheidsafwijkingen veroorzaakt door toepassingsinvloeden en motoreigenschappen af te vlakken. De motor kan met diverse spanningen en vermogens worden geleverd. De afgebeelde motor is een platte 30W 12V-motor met een interne 2048cpt-encoder voor de snelheidsregeling en hall-sensoren voor de commutatie.
De vliegwielen zijn geperst en door middel van een laser op een achterste as gelast die uit de externe rotor steekt. De motor is bijzonder geschikt voor laboratorium- en instrumenttoepassingen waar een nauwkeurige snelheidsregeling nodig is.