maxon Story

Volle kracht tijdens de Olympische Spelen

Onderwerpen

Egripment_photo_Olympics_2_1800x1200Egripment_photo_Olympics_2_1800x1200

De Olympische Spelen 2020 vonden in 2021 plaats in Tokio, Japan, waar 10.500 getrainde atleten uit 204 verschillende landen bijeenkwamen. Zij allen streden om de meest gewilde medailles in 33 verschillende sporten. Dankzij de televisie kunnen we met de atleten meeleven en kunnen we hun prestaties op het scherm aandachtig volgen.

De organisatoren van de Olympische Spelen maakten hiervoor uitsluitend gebruik van hoogwaardige camera’s van Egripment – een familiebedrijf met vele jaren ervaring op dit gebied (sinds 1976) – omdat ze vonden dat ze de kijkers thuis dankzij deze camera’s de beste kijkervaring tijdens het evenement konden bieden. Dit in Nederland gevestigde bedrijf is niet nieuw bij de Olympische Spelen, het werkt al sinds 1984 met de organisatie samen. Dankzij de overname van Kaleidoscope in 1981, dat gespecialiseerd is in camerabesturing, kon het bedrijf op lange termijn leverancier worden voor dit grote sportevenement.

Egripment_photo_Olympics_1_1800x1200

Aandrijfsystemen van maxon tijdens de Olympische Spelen in Tokyo, Japan.

Het Internationaal Olympisch Comité koos voor Egripment omdat hun apparatuur bekend staat als innovatief en betrouwbaar en stabiele beelden levert. Voor de Olympische Spelen leverde Egripment vijftig remote-camerakoppen. Tot deze vijftig behoren vierenveertig nieuwe remote-camerakoppen nr. 301 en zes remote-camerakoppen nr. 306. De remote-camerakop nr. 301 is hun nieuwste model en kan ongelooflijk snel gemanoeuvreerd worden. De remote-camerakop nr. 306 is speciaal ontworpen voor een breder zicht. Elke kop is uitgerust met twee krachtige aandrijvingen van maxon. Deze aandrijvingen bestaan uit een borstelloze motor EC-max 30 mm met een encoder (1000 pulsen) en zijn aangesloten op een controller EPOS 2. Deze complete mechatronische oplossing is verantwoordelijk voor de rotatie van de camerakoppen. In totaal zijn honderd maxon aandrijfsystemen op de Olympische Spelen ingezet, die er door hun optimaal vermogen voor hebben gezorgd dat alle kijkers de best mogelijke kijkerservaring hadden. Vijf medewerkers van Egripment waren ter plekke om het proces te volgen en voor een optimale service te zorgen.

Egripment koos voor maxon vanwege het hoge vermogen en de constante kwaliteit van de producten. Een andere reden voor hun keuze was het kleine motorvolume in combinatie met een krachtig vermogen. Directeur Philippe Tresfon vult aan: “Professionele camera’s ontwikkelen zich zeer snel en worden bij elke versie kleiner. Daarom moet onze afdeling Onderzoek & Ontwikkeling zich zeer snel aanpassen. Dat betekent dat we aandrijfoplossingen nodig hebben die aan die criteria voldoen.”

Egripment_photo_Olympics_2

De remote-camerakop nr. 306 is speciaal ontworpen voor een breder zicht.

Auteur: maxon HQ