maxon Story
Ventilatie- en voedersystemen


In de moderne landbouw is de noodzaak van een permanente optimalisering en stroomlijning van de productie groot. Alleen zo kunnen de beste resultaten worden behaald. In de varkens- en pluimveehouderij is succesvol fokken en leggen alleen mogelijk als aan bepaalde temperatuur- en omgevingsvereisten wordt voldaan.
Zo zijn varkens niet in staat hun lichaamstemperatuur door middel van transpiratie te regelen, omdat zij behalve op hun snuit nergens zweetklieren bezitten. Dit maakt ze bijzonder gevoelig voor temperatuurstijgingen. Zelfs kleine veranderingen kunnen gedragsveranderingen teweegbrengen die de productiekwaliteit beïnvloeden.
In de pluimveehouderij is het verhaal ongeveer hetzelfde: het voerverbruik, het gewicht van de eieren en de kwaliteit van de schaal kunnen allemaal worden beïnvloed door factoren als temperatuur, luchtsnelheid, vochtigheid en licht, waarbij jonge vogels en dieren die het meest produceren het gevoeligst zijn voor veranderingen. Geen wonder dus dat het voor een consistente voedselproductie van cruciaal belang is dat de juiste omgevingsomstandigheden worden gehandhaafd.
Ventilatiesystemen ten behoeve van klimaatbeheersing
De Deense elektronicafabrikant SKOV A/S is internationaal marktleider op het gebied van ventilatie- en bedrijfsmanagementsystemen voor dierlijke productie. De oplossingen van dit bedrijf optimaliseren de productiviteit van miljoenen dieren over de hele wereld, elke dag weer.
SKOV A/S is in 1978 begonnen met de verkoop van ventilatie-oplossingen voor pluimvee- en varkensstallen. Vandaag de dag heeft het bedrijf 390 medewerkers in dienst met vertegenwoordigingen in meer dan 25 landen. Het bedrijf heeft dochterondernemingen in Thailand, Rusland, de VS en China en distributeurs in meer dan 70 markten op alle continenten. Het hoofdkantoor in Glyngøre, Denemarken, bestrijkt maar liefst 16.000 m², waaruit blijkt dat SKOV aanzienlijk heeft geïnvesteerd in ultramoderne test- en ontwikkelingsfaciliteiten, waaronder een luchtfysicalaboratorium en een gesimuleerde stal.
Aangepaste ventilatie- en managementsystemen stellen producenten in staat om het klimaat in meerdere productiestallen te bewaken en te beheersen, wat over de hele lijn efficiënte processen mogelijk maakt. De ventilatiesystemen van SKOV zijn ontworpen voor een laag energieverbruik en zijn uitzonderlijk efficiënt, zelfs onder extreme weersomstandigheden (bijvoorbeeld continu grote temperatuurschommelingen).
Krachtige motorisering voor veeleisende omgevingen
Wil je een regelbaar vermogen in ruwe omgevingen kunnen garanderen, dan heb je een speciaal soort reductiemotor nodig. Al meer dan 30 jaar vertrouwt SKOV op Parvalux. De overbrengingen van dit bedrijf leveren de betrouwbaarheid en prestaties die SKOV’s klanten verwachten. Parvalux Electric Motors, gevestigd in Bournemouth, Dorset en actief sinds 1947, is de grootste Britse fabrikant van reductiemotoren met een klein vermogen.
SKOV gebruikt reductiemotoren van Parvalux in een aantal van haar ventilatieproducten. De motoren zorgen hierbij voor het openen van verse-luchtinlaten. SKOV-ventilatieproducten moeten bestand zijn tegen alles wat de natuur hen voorschotelt – van extreme kou tot vochtige tropische hitte. De reductiemotoren van Parvalux kunnen onder andere dankzij hun vermogen deze omstandigheden aan. Ze bieden een betrouwbare en robuuste oplossing waar de klanten van SKOV van op aan kunnen.
De reductiemotoren van Parvalux leveren ook het vermogen voor de weegsystemen voor droogvoer van 20 kg van SKOV. Het 360 graden roterende trommelsysteem is volledig geautomatiseerd en biedt een hoge mate van precisie bij de aanvoer van droogvoer tijdens het productieproces van varkensvlees. Net als alle SKOV-producten is het bestand tegen continu gebruik in de meest veeleisende omgevingen.
Lars Ramsdahl, strategisch inkoper van SKOV, zegt: “SKOV werkt al meer dan dertig jaar samen met Parvalux en in die tijd hebben we een sterke werkrelatie opgebouwd met hun engineering- en accountmanagementteams. Reductiemotoren van Parvalux leveren het regelbare vermogen, de betrouwbaarheid en de hoge kwaliteit die onze klanten verwachten van elke SKOV-oplossing en we kijken uit naar de voortzetting van onze nauwe banden met Parvalux.”