Young Engineers Program

Studenten ontwikkelen een exoskelet met heupbevestiging

Onderwerpen

ExoskeletonExoskeleton

Studenten aan de Universiteit van Ottawa ontwikkelen een exoskelet met heupbevestiging voor patiënten met spieratrofie als gevolg van een beroerte of een andere slopende aandoening die voor een verminderde mobiliteit zorgt.

Mensen zijn extreem complex en dynamisch. De unieke anatomie van ieder individu maakt het analyseren van de wijze waarop mensen lopen tot een uitdaging die sterk afhankelijk is van de persoon. Deze uitdaging wordt nog groter als ook sprake is van verzwakte spieren en onbalans, zoals bij bedgebonden patiënten die herstellen van een beroerte of andere aandoening. Aan de Universiteit van Ottawa werkt een team technische studenten aan de ontwikkeling van een exoskelet dat mensen met een dergelijke aandoening kan helpen.

Begeleid door de universitaire gemeenschap en hun professoren ontwikkelt het team (UOttawa Bionics) een op de heup bevestigd exoskelet dat fysieke ondersteuning biedt aan patiënten, waardoor ze hun dagelijkse taken gemakkelijker kunnen uitvoeren en beter aan hun herstel kunnen werken. Het exoskelet wordt aangedreven door twee maxon EC 90 motoren. Deze borstelloze gelijkstroommotoren leveren nauwkeurig het vereiste koppel en zorgen voor feedback om de loopbeweging te analyseren en te verbeteren. Als de kracht en coördinatie van de patiënt met de tijd verbeteren, wordt de motorondersteuning gereduceerd, wat het natuurlijke herstel bevordert.

uOttawa Bionics produceert momenteel het eerste volledige prototype. Het team hoopt dat zodra het basisontwerp van het exoskelet is ontwikkeld en het volledige ontwerp is geperfectioneerd, ze kunnen beginnen met het optimaliseren van het exoskelet en het programmeren voor patiënten die een beroerte hebben gehad.

Planning van het team was om in 2019 aanwezig te zijn bij de Create the Future conferentie en BioRob 2019, om hun ontwerp te presenteren en deel te nemen aan de RESNA designwedstrijd.

Auteur: Young Engineers Program