Young Engineers Program

Remvermogen voor een efficiënte auto

Onderwerpen

EcoTeam_Car_webEcoTeam_Car_web

Het TUfast Eco Team is een studententeam van zo'n 40 leden dat jaarlijks een zeer efficiënte elektrische auto ontwerpt en bouwt. In 2016 vestigde het team een nieuw wereldrecord voor de zuinigste elektrische auto met een actieradius van 1232,27 km/kWh, wat overeenkomt met 10957,02 km/l Euro 95 met het prototype „eLi14“. In 2017 bouwde het team hun eerste UrbanConcept auto: de muc017. Deze categorie richt zich op het concept van een auto die in de toekomst in onze steden kan rijden. Deze auto vereist onder andere bagageruimte, verlichting en een rechte zithouding.


Voor de 2018 Shell Eco-marathon Europe heeft het TUfast Eco Team de muc018 ontwikkeld, een nieuw UrbanConcept dat over autonome rijfuncties beschikt. De wedstrijd omvat verschillende uitdagingen , zoals een rit op het circuit waarbij zo zuinig mogelijk moet worden gereden. Er zijn door maxon aangedreven remmen vereist om het voertuig veilig te kunnen afremmen.


De “Parking Challenge” is een wedstrijd waarbij een goed functionerende rem essentieel is. Bij deze uitdaging moeten een blauw omrand vrij parkeervak en een bezet parkeervak ervoor worden gedetecteerd. De auto moet naar het vrije vak navigeren en binnen het vak tot stilstand komen. Wij waren het enige team dat deze uitdaging met succes heeft uitgevoerd. Het lastige hierbij was dat het parkeervak zich op aflopend deel van het traject bevond. De andere teams hadden te weinig remvermogen om de auto tot stilstand te brengen.

Het remsysteem is gebaseerd op een maxon RE-motor met een keramische overbrenging die het rempedaal bediend. Dit ontwerp zorgt ervoor dat we het autonome systeem volledig achterwege konden laten voor de zuinigheidsuitdaging waarbij een laag gewicht cruciaal is. De motor wordt aangedreven door een EXCON-regelaar waarmee we de aandrijving eenvoudig kunnen afstellen en in onze realtime-computer kunnen integreren. Het remsysteem blijkt uiterst effectief te zijn en is eenvoudig af te stellen.
Maximilian Mühlbauer, hoofd Autonomous Driving voor muc018

Teambild_web

Doe mee aan het Young Engineers Program


Het maxon Young Engineers Program (YEP) ondersteunt jouw innovatieve project met elektrische aandrijfsystemen. Schrijf je in en laat je visie werkelijkheid worden. Meer informatie.