maxon Inside

Reductiemotor PM7-SWS

Onderwerpen

Template drivtech 1500x100 parvalux PM7Template drivtech 1500x100 parvalux PM7

De reductiemotor PM7-SWS, perfect voor richtingsomkering

De PM7-motor van Parvalux is een gelijkstroommotor met borstels en permanente magneten die is ontwikkeld voor toepassingen waarbij de draairichting van de motor veelvuldig moet worden omgekeerd.

Het omkeren van de draairichting van de motor blijkt nuttig in vele toepassingen. Bijvoorbeeld in toepassingen die gebruikt worden voor het omhoog en omlaag brengen van een lift of autolift, of het openen en sluiten van een deur of poort.

De motor is uitgerust met een veermechanisme voor een stille werking, en heeft een hoog startkoppel, driemaal hoger dan bij volle belasting. Hij beschikt ook over een verstelbare borstelhouder voor een maximale levensduur van de borstels en een uitstekende commutatie. De gegoten behuizing zorgt voor een concentrische luchtspleet en een perfecte uitlijning van de lagers.

Er bestaan verschillende niveaus van maatwerk, van standaardopties zoals asaanpassing, verschillende kabellengtes, remmen, encoders en lakafwerkingen tot complete maatwerkoplossingen, inclusief de mogelijkheid om andere componenten van uw aandrijfketen te integreren. Neem contact op met het team van Parvalux France.

Standaardversie binnen 48 uur uit voorraad leverbaar (MDP-assortiment)

We bieden de reductiemotor PM7-SWS, 12 of 24 V DC-motor met 7 tot 40 W, eindtoerental van 1 tot 101 rpm, uitgangskoppel van 1,5 tot 11 Nm.

Deze eersteklasmotor is compact (totale lengte van 184 mm) maar ook licht (1,35 kg). Verkrijgbaar zijn wormwiel- en haakse overbrengingen. Materiaal van de overbrenging: wiel van composietmateriaal, drijfwerk van gehard staal. Beschikbaar zijn 9 combinaties van overbrengingsverhoudingen.

Template drivtech 1500x100 parvalux PM7
Template drivtech 1500x100 parvalux PM7 3
Template drivtech 1500x100 parvalux PM7
Template drivtech 1500x100 parvalux PM7 3

1/2

Wist u dat...

dit motorproduct enkele jaren geleden werd gebruikt om kleppen te openen van stratosfeerballonnen van het Franse ruimtevaartagentschap CNES (Centre National des Etudes Spatiales).

Auteur: maxon France