Expert Blog

Platte motoren als set zonder frame

Onderwerpen

Template DriveTech 1500x1000 kit framelessTemplate DriveTech 1500x1000 kit frameless

Motoren in de robotica moeten licht zijn en tegelijkertijd een hoog koppel leveren zodat armen en grijpers dynamisch kunnen bewegen. Daarom komt de Zwitserse aandrijfspecialist maxon met een nieuwe oplossing: de beproefde borstelloze platte motor als set en zonder frame. Dit levert een aantal voordelen op.

Een oplossing op maat voor robotica

Gelijkstroommotoren kunnen niet altijd optimaal in een bestaande structuur worden geïntegreerd. In robotverbindingen moet als eerste prioriteit aan ruimte en gewicht worden gegeven. Standaardoplossingen komen hier niet zelden tekort.

Daarom ontwikkelde aandrijfspecialist maxon een oplossing op maat voor de groeiende robotica-markt: een borstelloze platte motor (EC flat) als set en zonder frame. De rotor en stator worden apart geleverd, zonder lagers of motoras, en worden pas aangesloten als alle componenten zijn gemonteerd. Deze compacte configuratie biedt het beste van twee werelden: hoge koppeldichtheid en minimaal volume.

Dit zijn ook belangrijke vereisten in de medische, luchtvaart- en e-mobiliteitssector. Daarom is deze oplossing ideaal voor deze bedrijfstakken.

Compact, maar veel ruimte voor kabelgeleiding

De borstelloze platte motoren zijn uiterst compact. De buitendiameter is slechts 43 tot 90 mm. Omdat de rotor extern is, hebben deze motoren binnenin veel ruimte voor het doorvoeren van kabels. Daarnaast levert maxon de motoren met hall-sensoren voor een eenvoudige regeling.

Ingenieurs kunnen de maxon motoren zonder frame gemakkelijk in robotverbindingen integreren omdat ze zo weinig ruimte innemen. Dit heeft de volgende voordelen:

  • Zeer goede integratie in de structuur van de machine
  • Hoge koppels door meerpolige externe rotor
  • Laag cogging-koppel
  • Veel ruimte beschikbaar voor kabelgeleiding
  • Hoge overbelastingscapaciteit
  • Uitgerust met hall-sensoren en thermische sensoren (NTC)
     

Of voor uw toepassing een oplossing met een motor zonder frame mogelijk is, hangt af van de specifieke configuratie. Specialisten bij maxon geven klanten deskundig advies; de beslissing wordt samen genomen. Neem contact met ons op!

TEMPLA~2

Versie zonder frame van een platte borstelloze motor EC 90 (90 W)

U vindt de frameloze versies van onze platte motoren in de maxon e-shop.

Bekijk ook de EC 90 flat van maxon, nu in de MDP 48H-catalogus.

Platte motoren met verbeterde prestaties

Laatste nieuws: maxon heeft het vermogen van zijn borstelloze platte motoren (met diameters van 60 en 90 mm) aanzienlijk verhoogd tot 100%. De EC 60 flat en EC 90 flat zijn nu verkrijgbaar als power-upversies, ofwel met een open rotor of met een aangesloten ventilator. Door de optimale motorkoeling levert de EC 60 flat nu een vermogen van 200 W, terwijl de EC 90 flat 600 W haalt.