maxon Story
Perfect gepositioneerd: een laser wijst de weg


Elke medische ingreep gaat gepaard met risico's. Nieuwe technologieën helpen deze risico’s te minimaliseren, bijvoorbeeld de hoog precieze 3D navigatie voor computertomografie (CT).
De radiologie afdeling in het academisch ziekenhuis in Basel beschikt over de meest geavanceerde apparatuur. Naast 's werelds eerste 3D-röntgenapparaat gebruikt het ziekenhuis nu ook een nieuw lasernavigatiesysteem voor computertomografie-(CT-) gestuurde puncties. "Dit biedt vele voordelen voor de beeld gestuurde behandelingen," verklaart dr. med. Christoph Zech, afdelingshoofd Interventionele radiologie, academisch ziekenhuis Basel.
Het onzichtbare zichtbaar maken
De computertomografie (CT), waarmee gedetailleerde röntgenfoto's van dwarsdoorsneden van het lichaam worden gemaakt, wordt al sinds 1974 toegepast. Doctoren gebruiken deze high-resolutie beelden bijvoorbeeld om de plek te bepalen waar ze een monster van een tumor zullen nemen. Maar hoe bereiken ze deze specifieke plek? Waar wordt de naald precies gepositioneerd en welke hoek moet er worden gekozen? Vooralsnog een grote uitdaging, zeker omdat elke millimeter telt. Het bedrijf Amedo ontwikkelde hiervoor een volledig automatisch lasernavigatiesysteem. Het systeem bestaat uit een aan de bovenkant gemonteerde boogvormige rail, waaraan het gemotoriseerde laser positioneersysteem wordt bevestigd. Dat is alles – een simpel systeem dat een groot verschil maakt voor zowel arts als patiënt.
Lagere blootstelling aan straling
De laserstraal van het navigatiesysteem projecteert de plaats en hoek waarmee de naald in de huid van de patiënt moet worden ingestoken en visualiseert de weg van de naald die de radioloog met het instrument moet volgen. Met behulp van een voetschakelaar bepaalt dr. Zech de exacte positie van de naald. De arts activeert hiermee een reeks beelden die de huidige ingreep, het binnendringen van een zenuwwortel, weergeven. Op de monitor van de computertomograaf wordt de positie van de 0,7 mm dunne naald heel nauwkeurig weergegeven en staat direct juist gepositioneerd. "Hier helpt het nieuwe lasernavigatie-systeem enorm," aldus Zech. Tevens wordt de invoerdiepte van de naald weergegeven.
Aanvullende CT-scans zijn nauwelijks nodig, waardoor de patiënt veel minder wordt blootgesteld aan straling. Voorheen moest de positie van de naald tenminste twee tot drie keer worden gecontroleerd.
maxon motoren positioneren laser
Borstelloze maxon aandrijvingen verzekeren een precisie beweging van de laser unit op de rail. Een borstelloze platte motor met een doorsnede van 45 mm in combinatie met de planetaire overbrenging GS45 en MR encoder. Via een synchroniserende riemschijf, zetten de motoren een band in beweging die de unit - met daarin de roterende laser pointer - langs de boog beweegt.
Twee extra maxon motoren zorgen voor de mechanische rotatie van de laser-spiegels: de borstelloze EC-max 16. Gecombineerd met de planetaire overbrenging GP16A en MR encoder zorgen ze voor een exacte positionering van de laserstraal. De motoren worden aangestuurd door drie EPOS2 modules 36/2, rekening houdend met alle procesparameters en de communicatie met de besturingscomputer. "De minimale afmeting en hoge betrouwbaarheid waren belangrijke reden om voor maxon aandrijfsystemen te kiezen," legt Volker Trösken uit, managing partner Amedo.
Het jonge, medisch technologische bedrijf uit Bochum (Duitsland) heeft met het lasernavigatiesysteem een apparaat ontwikkeld dat nog niet op de markt was. Het succes is indrukwekkend – ondertussen worden er wereldwijd 16 apparaten gebruikt. Het team van zes personen heeft distributiepartners in 14 landen. "We zagen de behoefte van artsen aan een oplossing voor een eenvoudige, weinig risicovolle en tijdbesparende navigatie-ondersteuning voor CT-gestuurde ingrepen en ontwikkelden samen met het Grönemeyer Institut für Mikrotherapie lasernavigatiesysteem."