maxon Story

Mechatronica en de behandeling van diabetes

Onderwerpen

Template DriveTech 1500x1000 meca au service du diabeteTemplate DriveTech 1500x1000 meca au service du diabete

Een van de gebieden waarop maxon France deskundig is, is MD (medical devices). Het bedrijf ontwerpt, ontwikkelt en produceert hoogwaardige mechatronische oplossingen voor medische apparatuur oftewel MD. De oplossingen op maat zijn gemotoriseerde apparaten gebaseerd op de nieuwste medische innovaties, om patiënten veiligheid, comfort en onafhankelijkheid te bieden bij de controle en behandeling van hun ziekte. Het doel is altijd om de levenskwaliteit van de patiënten te verbeteren. De behandeling van diabetes is een van de MD-sectoren die de laatste jaren een steeds grotere rol is gaan spelen, vooral in relatie tot het groeiende aantal patiënten. Hoe kan mechatronica in dit verband helpen om het leven van patiënten comfortabeler te maken? Lees verder om erachter te komen.

 


Diabetes als middelpunt in een snel groeiende medische markt


Nu het aantal mensen dat aan chronische ziekten lijdt stijgt, groeit het besef dat er dringend behoefte is aan hoogwaardige medische hulpmiddelen die de therapietrouwheid, de onafhankelijkheid en de levenskwaliteit van patiënten bevorderen en hen tegelijkertijd absolute veiligheid garanderen.

Behandeling van diabetes: medische hulpmiddelen om het leven van patiënten comfortabeler, makkelijker en veiliger te maken

Het verbeteren van de algemene levenskwaliteit van diabetespatiënten is een belangrijk doel van medische hulpmiddelen bij de behandeling van diabetes. Cijfers laten zien dat in 2018 in Frankrijk 3,7 miljoen mensen aan de ziekte leden (en wereldwijd 422 miljoen mensen).

Om dit doel te bereiken, moeten technologische innovaties op drie belangrijke ontwikkelingstrajecten gericht zijn:

  • De onafhankelijkheid van de patiënt versterken
  • De therapietrouwheid stimuleren
  • De doeltreffendheid van de MD’s en de veiligheid van de patiënten garanderen
     


Medische hulpmiddelen worden aldus ontworpen en ontwikkeld volgens strenge eisen:

  • Compacte en geïntegreerde hulpmiddelen die gemakkelijker te gebruiken zijn door onafhankelijke patiënten.
  • In intuïtieve hulpmiddelen zijn de nieuwste technologieën geïntegreerd om nauwkeurigheid en feilloosheid van de behandeling te kunnen garanderen, ongeacht het profiel van de patiënt (d.w.z. leeftijd en mate van belangstelling voor nieuwe technologieën).
     


Miniaturisatie, simpelheid, nieuwe technologieën, betrouwbaarheid en precisie van medische hulpmiddelen voor de behandeling van diabetes: de bijdragen van de mechatronica zijn essentieel voor de ontwikkeling van hoogwaardige toepassingen.

 

De uitdagingen voor mechatronica in een steeds innovatievere markt


Betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, connectiviteit en miniaturisatie van medische hulpmiddelen voor de behandeling van diabetes: vier uitdagingen voor mechatronica om de onafhankelijkheid te bevorderen en de levenskwaliteit van diabetespatiënten te verbeteren.

1. Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid, belangrijke vereisten voor mechatronica

Gecertificeerd volgens ISO 13485 past maxon medical (een unit gespecialiseerd in de ontwikkeling van medische apparatuur binnen de maxon Group) haar kennis en expertise over mechatronica toe op MD's voor de behandeling van diabetes, in strikte overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Behalve de veiligheid van de patiënt zijn betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van het medische hulpmiddel belangrijke aandachtspunten. Mechatronica speelt hierbij een essentiële rol: het ontwerpen van betrouwbare en precieze aandrijvingen heeft een hogere effectiviteit van het hulpmiddel tot gevolg, waardoor de patiënt eveneens van meer doelmatigheid profiteert.

Template DriveTech 1500x1000 meca au service du diabete 3


2. Miniaturisatie voor meer gebruiksgemak


Een andere uitdaging voor de mechatronica is miniaturisatie.


De ontwikkeling van miniatuurmotoren maakt het mogelijk ultracompacte hulpmiddelen op de markt te brengen, wat een sterk verkoopargument is, omdat kleine apparaten het gebruiksgemak voor de patiënt verhogen. Daarom hebben de belangrijkste maxon motoren een diameter van slechts 4 mm. Met externe en implanteerbare pompen winnen MD's voor de behandeling van diabetes aan populariteit en bevorderen zij de onafhankelijkheid van de patiënten. Dit is geen luxe als je bedenkt dat 20% van de diabetespatiënten dagelijks insuline-injecties nodig heeft.

 

3. Connectiviteit: de vooruitgang van de mechatronica

Vele nieuwe technologieën worden ontwikkeld. Om het leven van patiënten gemakkelijker te maken, maken mechatronische systemen die in MD's voor de behandeling van diabetes zijn geïntegreerd, gebruik van de modernste connectiviteitstechnologieën. Real-time gegevensverzameling door miniatuurbiosensoren, gegevensverwerking en geautomatiseerde afstandsbediening: slimme, met een netwerk verbonden oplossingen zijn in opkomst.

Template DriveTech 1500x1000 meca au service du diabete 2

Mechatronica voor het monitoren en behandelen van diabetes


Om te voorzien in de behoefte aan dagelijkse insuline-injecties voor de bijna 85 miljoen mensen die wereldwijd aan diabetes lijden, reikt mechatronica drie soorten behandelingsoplossingen aan.

1. Implanteerbare pompen

Implanteerbare hulpmiddelen voor de toediening van geneesmiddelen verbeteren de levenskwaliteit van patiënten aanzienlijk en bieden hun de hoogste vorm van autonomie. De mechatronica, het hart van het implantaat, beantwoordt aan de eisen die worden gesteld aan actieve implantaten die in direct contact met het weefsel van de patiënt komen. Hierbij gaat het om miniaturisatie, betrouwbaarheid en biocompatibiliteit. Om te voldoen aan ondoordringbaarheidsvereisten, zowel voor lichaamsvloeistoffen als voor geneesmiddelen, kunnen ingekapselde oplossingen met beschermingsgraad IP66 of IP67 worden ontwikkeld.

maxon France heeft expertise in AIMD in zijn in Zwitserland gevestigde unit maxon medical opgebouwd. maxon medical is gespecialiseerd in het ontwerp en de ontwikkeling van implanteerbare en biocompatibele oplossingen. maxon medical levert hoogwaardige gemotoriseerde oplossingen op maat, waarbij de EC-motoren een afmeting hebben van slechts 4 mm.

Template DriveTech 1500x1000 meca au service du diabete 5

2. Externe insulinepompen en patchpompen

Uitgerust met bluetooth-technologie en een touchscreen, maar toch compacter en lichter dan een mobiele telefoon, zijn deze insulinepompen het perfecte antwoord op de moeilijkheden waarmee patiënten met diabetes type 1 worden geconfronteerd. Een kernelement van dit type hulpmiddel: miniatuurmotoren ontworpen door maxon motor als ultraprecieze aandrijfmodule.

Template DriveTech 1500x1000 meca au service du diabete 4

3. De injectiepen

Diabetespatiënten maken veel gebruik van praktische en efficiënte insulinepennen. maxon France staat bekend om zijn deskundigheid als het gaat om deze gemotoriseerde en met een netwerk verbonden pennen. Robuustheid, connectiviteit, efficiëntie en miniaturisatie: mechatronische oplossingen moeten rekening houden met een heleboel factoren als ze worden ingezet in hulpmiddelen voor de toediening van geneesmiddelen.

Medische hulpmiddelen die voor de behandeling van diabetes zijn bedoeld moeten aan complexe integratie-eisen voldoen en daarbij altijd uiterst betrouwbaar en nauwkeurig zijn. Zo staat de mechatronica verder in dienst van de technologische vooruitgang van medische hulpmiddelen. Doel hierbij is het om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren. Mechatronische oplossingen kunnen op deze wijze een antwoord geven op vele actuele en toekomstige uitdagingen op dit gebied.

Auteur: maxon France