maxon Story
maxon motoren voor een veiligere voordeur.
![Fotolia_36834903_M_╕ [ia_64] Fotolia.com (2)](/assets/public/caas/v1/media/54274/data/39736ee677f54a166cafd331c6054273/portrait_ratio3x4/576/fotolia-36834903-m-ia-64-fotolia-com-2-.jpg)
![Fotolia_36834903_M_╕ [ia_64] Fotolia.com (2)](/assets/public/caas/v1/media/54274/data/39736ee677f54a166cafd331c6054273/landscape_ratio16x9/1920/fotolia-36834903-m-ia-64-fotolia-com-2-.jpg)
Elk jaar worden wereldwijd rond 5,5 miljoen inbraken gepleegd. Dat zijn meer dan tien inbraken per minuut. Veiligheidsdeuren reduceren het inbraakrisico aanzienlijk. De Spaanse onderneming Ruiz López produceert een deursysteem dat elke deur tegen inbraak beveiligt. maxon motoren zijn hierbij verantwoordelijk voor het sluiten en ontgrendelen van het veiligheidssysteem.
Inbrekers betreden vreemde woningen en huizen meestal via de voordeur. Want daar en in ramen zitten de zwakste punten waar inbrekers gebruik van maken. De Spaanse onderneming van gewapende veiligheidsdeuren Ruiz López heeft hiervoor een speciaal sluitsysteem ontwikkeld. De onderneming produceert al sinds 25 jaar veiligheidssystemen. Het door Ruiz López ontwikkelde, gepatenteerde guillotine-sluitsysteem sluit de ingangsdeur aan beide zijden en maakt de ingangsdeur zo veiliger. Met vele veiligheidselementen zoals gelaste hoogveiligheidsankers aan kozijn en deur en een massief deurblok van staal zijn de veiligheidsdeuren zeer goed beveiligd tegen inbraak. Andere veiligheidssystemen zoals een programmeerbaar openingssysteem met keycard of vingerafdruk zijn geïntegreerd in andere productlijnen van Ruiz López. Een speciale feature is een in de deur ingebouwd sensorbeeldscherm. Met dit beeldscherm kunt u alle functies van de veiligheidsdeur en de toegang tot de woning of het huis per video of smartphone bewaken.
Het essentiële element van de veiligheidsdeuren zijn de geïntegreerde sloten met hoog veiligheidsniveau. Deze gepatenteerde veiligheidssloten werken met maxon motoren. Al sinds 2002 maakt Ruiz López gebruik van maxon motoren De motoren sluiten en ontgrendelen het automatische blokkeersysteem van het veiligheidsslot in de deur. Als bijvoorbeeld de woning of het huis verlaten is, activeert de motor het sluitsysteem; zo worden deuren zonder gebruik van een sleutel afgesloten.
Ook als de deur van binnen wordt afgesloten, sluit de deur automatisch. Om deze te openen is het voldoende om de greep omlaag te drukken; de deur wordt dan automatisch geopend.
Kwaliteitsmotor voor veiligheidssluitystemen
Per veiligheidsdeur gebruikt de onderneming een maxon motor. Deze in het sluitsysteem ingebouwde motor/overbrengingscombinatie heeft een DC-gelijkstroommotor met borstels, A-max 22 met 6 W in combinatie met een planetaire overbrenging GP 22 A. Elke motor heeft een toerental van tot 6740 min-1. A-max motoren zijn uitgerust met een vermogenssterke AlNiCo-permanente magneet en beschikken zoals alle maxon motoren over de ijzerloze maxon-wikkeling. Dit motorprincipe heeft bijzondere voordelen: geen magnetisch restkoppel en geringe elektromagnetische storingen. Ruiz López heeft gekozen voor maxon-producten vanwege hun grote betrouwbaarheid omdat ze beschikken over een hoge kwaliteit, een hoog vermogen en een lange levensduur. Bovendien is de service ter plekke uitstekend.

![Fotolia_36834903_M_╕ [ia_64] Fotolia.com (2)](/assets/public/caas/v1/media/54274/data/39736ee677f54a166cafd331c6054273/landscape_ratio4x3/1028/fotolia-36834903-m-ia-64-fotolia-com-2-.jpg)