maxon Story
maxon lanceert zijn lichte en onzichtbaar e-bikesysteem
Persbericht, 29 juni 2021
Eerst vlogen de aandrijvingen van maxon in de NASA-helikopter op Mars – nu geven ze een boost aan fietsers op aarde. Na meerdere jaren ontwikkeling presenteert het bedrijf de BIKEDRIVE Air: een licht en onzichtbaar e-bikesysteem bestaande uit een middenmotor, geïntegreerde accu en een besturingselement. Hiermee kunnen extreem lichte race- en stadsfietsen, gravel- en mountainbikes worden gebouwd. De eerste fietsen die door klanten van maxon worden gemaakt, komen dit jaar op de markt.
Elektrische fietsen veroveren steden, landelijke gebieden en bergen. Veel bestaande systemen bieden krachtige ondersteuning, maar zijn zwaar en traag in het gebruik. Met de BIKEDRIVE Air wil maxon hier verandering in brengen: een onzichtbaar e-bikesysteem dat slechts 3,5 kg weegt, inclusief de accu, en dat door fietsfabrikanten in elegante frames kan worden geïntegreerd. Het systeem is zo compact dat het in veel verschillende frames past: op racefietsen, gravelbikes, stadsfietsen, kinderfietsen en mountainbikes. Het is mogelijk om elektrische racefietsen te bouwen die minder dan 11 kg wegen, en volledig geveerde e-MTB's onder de 16 kg.
Het BIKEDRIVE Air-systeem is het resultaat van 60 jaar ervaring in de ontwikkeling en productie van elektrische motoren, overbrengingen en elektronica. Het middelpunt is een in het midden gemonteerde e-bikemotor die fietsers een natuurlijke fietservaring en een prettig en flexibel rijgedrag biedt. Het geheim hierachter is de unieke vrijlooptechnologie. Er wordt alleen ondersteuning geboden wanneer dat nodig is, waardoor het voelt alsof je met wind in de rug fietst.
Verdubbel de reikwijdte met een extra accu
Deze e-bikeaandrijving is bijna volledig aan het oog onttrokken. Alleen een onopvallend geïntegreerd bedieningselement op de bovenste buis verraadt het extra vermogen dat in de fiets verborgen zit. Zelfs de accu van 250 Wh is elegant in de onderste buis verstopt. Fietsers hebben de mogelijkheid het ondersteuningsniveau van hun e-bike aan te passen en op elk moment belangrijke gegevens op te vragen. Hiervoor heeft maxon de app maxon Connect ontwikkeld. Met ANT+ of bluetooth (BLE) kunnen ook andere toestellen waaronder Garmin, Sigma, o-synce enz. eenvoudig worden aangesloten. Voor dealers is er ook een gebruiksvriendelijke service-app.
Vanaf deze zomer zal maxon het BIKEDRIVE Air-systeem exclusief aan fietsfabrikanten over de hele wereld gaan aanbieden. Als u hierover vragen heeft, kunt u graag bij maxon terecht. Eerste partners integreren de aandrijving al in hun nieuwe fietsproductlijnen en zullen deze later dit jaar op de markt brengen. Ga voor meer informatie en contacten naar: www.maxonbikedrive.com