maxon Inside

maxon en Parvalux

Onderwerpen

drivetech maxon parvalux ECflat.jpgdrivetech maxon parvalux ECflat.jpg

In 2018 nam de Zwitserse fabrikant maxon motor de grootste Britse fabrikant van elektrische reductiemotoren, Parvalux, over. Parvalux, in 1947 opgericht door LJ Clark, bezit drie productielocaties in het Verenigd Koninkrijk met meer dan 200 werknemers. Belangrijke markten zijn gezondheidszorg, vrije tijd, mobiliteit, transport en industriële toepassingen.

De overname geeft Ierse en Britse klanten toegang tot een ongeëvenaard aanbod van DC-reductiemotoroplossingen en technische expertise. maxon en Parvalux delen grotendeels dezelfde bedrijfsfilosofie, het perfecte uitgangspunt voor de overname en samenwerking. Beide bedrijven zijn familiebedrijven die zeer veel investeren in innovatieve oplossingen voor elektrische reductiemotoren. maxon en Parvalux verkopen reductiemotoren in lage volumes, rechtstreeks vanuit de fabriek. Nauwe partnerschappen met OEMs zijn wenselijk, omdat hierdoor exact de juiste oplossingen samengesteld kunnen worden, nauwkeurig afgestemd op de toepassingsvereisten van de klant. Enkele indrukwekkende resultaten van deze overname zijn onder meer:

Uitwisselbare combinaties

De compacte motoren met of zonder borstels en met hoge vermogensdichtheid van maxon kunnen worden gemonteerd op de overbrengingen van Parvalux, waardoor de totale omvang wordt verkleind. Dit is bijzonder interessant voor bijvoorbeeld vele e-mobiliteitstoepassingen, waar grootte, gewicht en kostenoptimalisatie kritische factoren zijn in het ontwerp.

drivetech maxon parvalux ECi52.jpg
drivetech maxon parvalux ECflat.jpg
drivetech maxon parvalux ECi52.jpg
drivetech maxon parvalux ECflat.jpg

Afb. 1: maxon EC-I 52 gemonteerd op een wormwieloverbrenging van Parvalux

1/2

Assortiment wisselstroommotoren

maxon produceert uitsluitend gelijkstroommotoren en -aandrijvingen. Parvalux biedt klanten AC-elektromotoren en reductiemotoren. Deze motoren zijn eenvoudig in gebruik, kunnen makkelijk worden geïntegreerd en zijn geschikt voor diverse toepassingen. Parvalux heeft een uitgebreide serie autonome wisselstroommotoren op voorraad die bij bepaalde overbrengingen passen (zie afbeelding 3). De AC-inductiemotoren, waarop bedrijven uit alle industrieën wereldwijd vertrouwen, worden gebruikt in toepassingen zoals krachtige ruitenwissersystemen en patiëntenliften.

AC maxonparvalux drivetech

Afb. 3: Wisselstroommotor van Parvalux

Ruitenwissermotor

De baanbrekende, ruimtebesparende ruitenwissermotor Viper3 van Parvalux (zie afb. 4) kan perfect worden geïntegreerd in voertuigen in de spoorweg-, scheepvaart- en transportsector.

  • 12V DC, 24V DC en 230V AC ruitenwissermotoroplossingen beschikbaar
  • Voorzien van meerdere montagemogelijkheden
  • IP-beschermingsgraad IP67
  • Steeds populairder in de landbouwmarkt door zijn robuustheid en eenvoud.
Viper3 drivetech

Afb. 4: Viper-motor van Parvalux

Meerassige controller MiniMACS6-AMP-4/50/10

maxon's compacte Multi Macs (meerassig besturingssysteem) is begin 2021 voor klanten verkrijgbaar. De controller (zie afb. 5) bevat vermogensversterkers voor vier BLDC-motoren, zes gelijkstroommotoren of drie stappenmotoren – nu met maximaal 60 V en 10 A per aandrijving. De MiniMACS6 is ideaal voor X/Y/Z-positionering, laboratoriumautomatisering, robotsystemen, AGV-systemen enz.

  • Motion-controlbibliotheek met robotkinematica voor diverse robotica-toepassingen.
  • Configureerbaar voor motoren met en zonder borstels met een nominaal vermogen tot 540 W en een piekvermogen tot 1,6 kW.
  • Geen verborgen kosten: alle motion-control-functies, servoversterkers, encoderingangen, businterfaces en ontwikkelingstools inbegrepen.
  • Kan worden geïntegreerd in CANopen- en optioneel in EtherCAT-netwerken als een volledig uitgeruste meerassige slave DS402.
ZUB MiniMACS6 drivetech

Afb. 5: MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1

Auteur: maxon France