maxon Inside

maxon en ANYbotics, een strategisch partnerschap

Onderwerpen

ANYbotics templates 1500x1000 1ANYbotics templates 1500x1000 1

De aandrijfspecialist maxon, bekend om zijn Marsmotoren, en de start-up ANYbotics bundelen hun krachten. maxon levert namelijk de aandrijfsystemen voor de autonome inspectierobot ANYmal. De robot zal binnenkort in grote aantallen op de markt verkrijgbaar zijn. Ook maxon profiteert van deze samenwerking, aangezien ANYbotics belangrijke robotica-knowhow levert en zonder twijfel het meest succesvolle jonge bedrijf op dit gebied is.

Persbericht, 15 september 2020

Een solide partnerschap: maxon en ANYbotics gaan een nauwe samenwerking op lange termijn aan en onderstrepen daarmee dat Zwitserland een toplocatie voor robotica is. De twee partners hebben onder meer besloten dat maxon, als wereldwijde aandrijfspecialist, de toekomstige ontwikkeling en productie van de actuatoren voor ANYbotics voor rekening zal nemen. ANYmal is een autonome, vierbenige robot die ontworpen is om industriële systemen te inspecteren. Het is de bedoeling dat hij in de toekomst ook bepaalde gevaarlijke onderhoudstaken kan uitvoeren. De robot kan zelfs trappen en hellingen op lopen, en wordt gebruikt in de meest uiteenlopende industrieën.

De maxon Group brengt 60 jaar ervaring in aandrijftechnologie in, evenals een wereldwijde productie-infrastructuur en gevalideerde processen. Het bedrijf gaat helpen om de commerciële productie en marketing van ANYmal vooruit te helpen, en dat met hoogwaardige aandrijfsystemen, waarvan er twaalf in elke robot worden gebruikt. “maxon is voor ons de ideale partner. Nu we willen overgaan van kleine series naar massaproductie kan maxon ons met de aandrijftechnologie helpen. Met de expertise en infrastructuur van maxon zullen we een kernelement van onze robots verder kunnen verbeteren en toegang krijgen tot geavanceerde productiemethoden”, aldus Péter Fankhauser, CEO van ANYbotics.

ANYbotics won onlangs de Swiss Economic Award 2020 en werd verkozen tot de beste start-up van Zwitserland in de categorie Hightech/Biotech. Het bedrijf heeft nuttige ervaring in robotica – een markt die voor maxon een groot potentieel biedt. Eugen Elmiger, CEO van de maxon Group: “Door samen te werken met ANYbotics voegen we knowhow uit verschillende werelden samen. De creativiteit en het grote reactievermogen van een start-up gaan samen met de mondiale en stabiele industriële omgeving van de maxon Group. Samen zullen we een energie-efficiënte en intelligente robotaandrijving maken zoals die nooit eerder is gezien.”

Om de samenwerking nog meer te versterken, groeien de twee bedrijven ook in geografische zin dichter naar elkaar toe: maxon, dat zijn hoofdkantoor in het kanton Obwalden heeft, opent een laboratorium op ZURI.CH CAMPUS in het stadsdeel Oerlikon in Zürich, in de buurt van ANYbotics. Dit wordt de ontmoetingsplaats van de ingenieurs en technici. Hier wordt straks de voortgang van de projecten besproken. Bovendien wil maxon het lab gebruiken om de banden met de ETH Zürich en de Universiteit van Zürich aan te halen, technische ondersteuning aan jonge ingenieurs te bieden, werkruimtes ter beschikking te stellen en nieuw talent aan boord te halen. In de woorden van Eugen Elmiger: “We zijn al sterk betrokken bij het beroepsonderwijs in en rond Zürich en Luzern. Met het nieuwe lab zijn we nog beter in staat om jong talent in de wereld van de aandrijftechniek te ondersteunen.”

ANYbotics templates 1500x1000 2