Expert Blog
maxon EC-i 30: krachtig & kostenefficiënt


De EC-i 30 maakt nu deel uit van het MDP-assortiment.
De EC-i 30 van maxon is een borstelloze gelijkstroommotor (BLDC). Met een diameter van 30 mm is hij kleiner dan de EC-i 40-modellen. Net als zijn voorgangers onderscheidt deze motor zich door zijn hoge dynamiek, lage rimpel en hoge koppel. Hij is verkrijgbaar in twee lengtes, elk in een standaardversie en een versie met hoog koppel, met een maximaal nominaal koppel tot 110 mNm bij 75 W.
U vindt de EC-i 30 in de MDP 48H catalogus.
Ontdek een selectie van EC-i 30-motoren en reductiemotoren, beschikbaar in onze MDP e-shop (van boven naar beneden):
EC-i30HT * 24V
EC-i30HT/PM32 * 24V/*0398
Veel combinatiemogelijkheden
Ondanks hun indrukwekkende prestaties zijn EC-i 30-gelijkstroommotoren een voordelig alternatief voor bestaande aandrijvingen. Hierdoor en door hun compacte model zijn ze bijzonder geschikt voor handgereedschap en toepassingen in de robotica.
Alle uitvoeringen van de EC-i 30-motoren kunnen worden uitgebreid met encoders, overbrengingen, servocontrollers of positieregelaars van maxon. De configuratie kan snel en eenvoudig worden uitgevoerd met de maxon configurator.