maxon Story

"Kunstmatige intelligentie staat nog in de kinderschoenen"

Onderwerpen

Roboter_Experte_webRoboter_Experte_web

Felix Herger haalt drie wetten aan die van toepassing zijn op reddingsrobots en kunstmatige intelligentie.

Vandaag is een wereld zonder robots die gevaarlijke omgevingen binnengaan vrijwel ondenkbaar. 

Felix: Je kunt natuurrampen onmogelijk voorkomen. Ze kunnen zich zonder waarschuwing op elk moment voordoen. Gespecialiseerde robotsystemen kunnen helpen bij het herstellen van de orde. Ze kunnen ervoor zorgen dat de schade niet oploopt en mensen niet aan extra gevaar zijn blootgesteld. Ik kan me nu geen wereld meer voorstellen zonder robots die dapper gevarenzones betreden, zodat je dat niet meer aan mensen hoeft over te laten. Neem bijvoorbeeld onderwaterrobots: Zonder hen zou de aanleg of het onderhoud van onderzeese pijpleidingen onmogelijk zijn.

Het duurt niet lang meer voordat kunstmatige intelligentie betere beslissingen neemt dan mensen....

Voorlopig staat zij echter nog in de kinderschoenen. Daarom is het lastig te voorspellen hoe slim de robots van de toekomst zullen zijn. Ik ben er echter van overtuigd dat kunstmatige intelligentie over twintig of dertig jaar dingen maakt die op dit moment nog ver buiten de grenzen van ons voorstellingsvermogen liggen en die een enorme invloed op ons dagelijks leven gaan hebben. Het kan zijn dat op een gegeven moment delen van de menselijke hersens kunnen worden vervangen door chips. Dat zou betekenen dat het bewustzijn geleidelijk aan met computers versmelt. Dit is een verontrustende gedachte. Gelukkig blijft dit voorlopig nog pure sciencefiction.

aldebaran-family_ld_web

Nao, Romeo en Pepper. Robots leren hoe ze menselijke emoties herkennen en hoe ze erop kunnen reageren. Copyright: Aldebaran Robotics

Wanneer mensen en machines samenwerken, moet één ding gegarandeerd zijn: De mens staat centraal. De robot is er om hem te helpen of te ondersteunen.

Dit doet me denken aan de wetten van Asimov, die voor een kort verhaal door Isaac Asimov werden bedacht en sindsdien van toepassing zijn geworden op interactie met computers in ons leven:

  1. Een robot mag een mens niet verwonden of, door niets te doen, een mens leed berokkenen.
  2. Een robot moet bevelen van mensen opvolgen, tenzij die in strijd zijn met de Eerste Wet.
  3. Een robot moet zijn eigen bestaan beschermen zolang die bescherming niet in strijd is met de Eerste of Tweede Wet.

Deze wetten zijn meer dan tachtig jaar oud, maar het is waarschijnlijk dat ze over 800 jaar nog steeds van toepassing zijn. Zelfs als kunstmatige wezens behept met KI ooit hun eigen beslissingen kunnen nemen, zijn het nog altijd mensen die de robots bouwen, de robots programmeren en de ‘intelligentie’ implementeren. Dit betekent dat de mens de baas zal blijven over de technologie, zolang geen mens wil dat hier verandering in komt.
 

Auteur: Felix Herger