maxon Story

Krimpfolie-verpakkingssysteem

Kota 33 1500x1000Kota 33 1500x1000

Industriële automatisering wordt steeds noodzakelijker voor industrieën. De landbouw- en voedingssector is een van de industrieën die met deze overgang te maken hebben. Een Turks bedrijf ontwikkelt machines om bedrijven in deze bedrijfstak vertrouwd te maken met automatisering. De systemen worden aangedreven door reductiemotoren van Varvel. Deze maken deel uit van het MDP-assortiment en kunnen binnen 48 uur worden geleverd.

Automatisering van de landbouw- en voedingssector

De levensmiddelen- en drankenindustrie kan veel baat hebben bij automatisering: een constante productkwaliteit, een grotere efficiëntie, snellere verpakkingsprocessen en minder handling.

B Kota 15 1500x1000

Een Turks bedrijf dat actief is in deze sector produceert meer dan 40 verschillende modellen en typen machines, waaronder handmatige krimpfoliemachines, krimpfoliemachines met verzegeling en krimpfoliemachines met hoge capaciteit en continue hechttechnologie. 

De machines van het Turkse bedrijf detecteren automatisch producten met verschillende afmetingen en zorgen voor een constante verpakkingskwaliteit. Ze zijn ideaal voor frequente veranderingen in productgrootte en beschikken over een eenvoudige bediening, perfecte thermische isolatie en sealbladen met keramische coating. Het bedrijf biedt ook projecten en AC-oplossingen waarmee bedrijven verpakkingen sneller en efficiënter in productielijnen kunnen implementeren.

De kern van het systeem vormt de technologie van Varvel

De Varvel Group ontwikkelt en produceert in Italië tandwielkasten en frequentieregelaars voor niet-mobiele toepassingen met een laag en gemiddeld vermogen. Deze producten worden in uiteenlopende sectoren gebruikt, waaronder de agro- en levensmiddelenindustrie of landbouw en industrie. Maar dat is nog lang niet alles. Zo maakt Varvel bijvoorbeeld ook producten voor de automatische beveiliging van deuren en automatische systemen voor toegangscontrole.

De tandwielkasten van de RT-serie staan bekend om hun ontwerp en hun uitzonderlijke betrouwbaarheid.

Voor de agro- en levensmiddelenindustrie rust het Turkse bedrijf zijn machines uit met reductiemotoren met wormoverbrenging van Varvel uit de RT-serie in de maten 28, 40 en 50. Omdat de RT-reductiemotoren van Varvel zo’n hoogwaardige kwaliteit hebben, maken de machines tijdens het bedrijf geen geluid, trillen ze niet en werken ze perfect. Dankzij deze machines is productie in grote volumes mogelijk en kan de wikkelfolie makkelijker en sneller worden vervangen. De modellen zijn gebruiksvriendelijk, bieden een maximale output en laten automatische firmware-updates via USB toe.

De wormoverbrengingen van de Varvel RT-serie zorgen voor uitstekende betrouwbaarheid in toepassingen met een laag tot gemiddeld vermogen. Onderhoudsgemak en maximale prestaties stonden voor Varvel bij het ontwikkelen van de overbrengingen voorop. Daarom zijn ze ook zeer veelzijdig en passen ze zich gemakkelijk aan elke toepassing aan. Dit wederom betekent dat ze aan de eisen van vele verschillende gebruikers voldoen. Bovendien verlagen ze de bedrijfskosten en de milieueffecten van de machines.

Zie ook Reductietandwielkasten: wat u moet weten

D Kota 13 1500x1000
MRT-RT DX 1500x1000
D Kota 13 1500x1000
MRT-RT DX 1500x1000

1/2

Een sterk partnerschap met de Italiaanse fabrikant

De Varvel Group ontwikkelt en produceert in Italië tandwielkasten en frequentieregelaars voor niet-mobiele toepassingen met een laag en gemiddeld vermogen. Deze producten worden in uiteenlopende sectoren gebruikt, waaronder de agro- en levensmiddelenindustrie of landbouw en industrie. Maar dat is nog lang niet alles. Zo maakt Varvel bijvoorbeeld ook producten voor de automatische beveiliging van deuren en automatische systemen voor toegangscontrole. Varvel is actief in meer dan zestig landen op vijf continenten.

Varvel is ook al vele jaren een trouwe partner in het MDP-assortiment. Het is al een tijd mogelijk om de overbrengingen te combineren met de kennis van MDP op het gebied van krachtige wisselstroommotoren. Dit maakt unieke combinaties mogelijk, waardoor de deur voor nieuwe multitechnologische oplossingen wordt geopend. Het gecombineerde assortiment MDP x Varvel biedt concurrerende en responsieve oplossingen.

“Vermogen, efficiëntie en integratie”

Producten uit het MDP x Varvel-assortiment zijn uit voorraad leverbaar in de e-shop van MDP, en worden binnen 48 uur bij u afgeleverd. Neem contact op met onze experts van het callcenter om samen uw ideale motoriseringsoplossing technisch uit te werken.

Author: maxon HQ

© by © maxon motor ag