Expert Blog

EPOS4 Micro 24/5 CAN

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EPOS4 microTemplate DriveTech 1500 x 1000 image textes EPOS4 micro

Als onderdeel van haar succesvolle productlijn positieregelaars lanceert maxon een nieuw product: de EPOS4 Micro 24/5 CAN. Het is een geminiaturiseerde controller met een afmeting van slechts 32 mm x 22 mm. De aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding, met een functionaliteit die vrijwel identiek is aan de grotere units, is gericht op kostengevoelige één- en meerassige toepassingen.

Functionaliteit, bediening, software en accessoires van de nieuwe controller zijn vrijwel direct afgeleid van de bestaande producten uit de EPOS4-serie. Het apparaat is geschikt voor gebruik met gelijkstroommotoren met en zonder borstels (BLDC) tot 120 W en beschikt over uitgebreide feedbackmogelijkheden waaronder hall-sensoren, digitale incrementele encoders en absoluut encoders (SSI). Geavanceerde concepten zoals dual loop, Field Oriented Control (FOC), feed-forward en observer-control maken een optimale regeling in vele uiteenlopende toepassingen mogelijk.

De aanwezige digitale en analoge in- en uitgangen zijn vrij configureerbaar en optimaal afgestemd op de talrijke functies en bedrijfsmodi van de positieregelaar CiA-402. De intuïtieve opstartsoftware EPOS Studio, bibliotheken en programmeervoorbeelden voor integratie in de meest uiteenlopende mastersystemen zijn gratis beschikbaar en maken de bediening eenvoudig. Voor de eerste inbedrijfstelling wordt een plug-and-playprintkaart (evaluation board) meegeleverd. Een uitgebreid assortiment accessoires en gedetailleerde productdocumentatie maken het aanbod compleet.

Het eerste product dat van het nieuwe micromodel is afgeleid, is de CANopen-versie. Ook deze versie beschikt over de communicatiebussen RS232 en USB. In het voorjaar van 2020 volgde de EPOS4 Micro 24/5 EtherCAT. Dit is het tweede product met een vergelijkbaar klein formaat.

Ga naar epos.maxongroup.us voor de laatste updates over EPOS en afzonderlijke apparaten, EPOS Studio, plus alle downloads en technische documentatie.

Ontdek EPOS4 in de MDP 48H catalogus.

Auteur: maxon France