maxon Story

Een wesp wijst de weg

Onderwerpen

Imperial college drivetechImperial college drivetech

Wat hebben wespen met hersenchirurgie te maken? Op het eerste gezicht niet veel. Toch ontwikkelt een team van onderzoekers uit Engeland een naald voor hersenchirurgie die zijn inspiratie in een wespensoort vond.

Bij de behandeling van tumoren gebruiken neurochirurgen tegenwoordig vaak een dunne, stijve naald om de medicijnen die ze ervoor nodig achten in het aangetaste hersenweefsel te injecteren. Het risico dat hierbij gezond weefsel wordt beschadigd is relatief groot, omdat een stijve naald alleen via een rechte weg toegang tot het specifieke gebied van de hersenen geeft. De ideale oplossing hiervoor zou een flexibel operatie-instrument zijn.

drivetech guepe 2016

Dit is waar het Londense Imperial College op het toneel verschijnt. De afgelopen jaren heeft een team onder leiding van dr. Rodriguez y Baena aan de ontwikkeling van een flexibele robotnaald gewerkt die de diepere gebieden van de hersenen kan bereiken en tegelijkertijd in staat is om kritieke gebieden te mijden. Voor dit instrument hebben de jonge onderzoekers heel goed naar het speciale mechanisme van vrouwelijke houtwespen gekeken die hun dunne maar zeer sterke legboor gebruiken om eieren rechtstreeks in het hout van bomen te leggen. Onder de codenaam STING (Soft Tissue Intervention and Neurosurgical Guide) hebben de wetenschappers een prototype ontwikkeld dat uit vier segmenten met een totale diameter van 2,5 mm bestaat, bijeengehouden door een puzzelachtig in elkaar grijpend mechanisme. Voor de heen-en-weergaande beweging van de segmenten zorgen maxon aandrijvingen.

Alle producten

Dr. Riccardo Secoli, lid van het onderzoeksteam van het Imperial College, koos voor deze toepassing de borstelloze platte maxon motor EC20 flat met een planetaire overbrenging GP22. Een positieregelaar EPOS 24/2 zorgt voor een exacte positionering. “Eenvoudige toegang tot de API (Application Programming Interface) was het belangrijkste keuzecriterium. Bovendien is maxon de enige fabrikant die het hele productgamma aanbiedt: motor, overbrenging, controller,” legt Dr. Secoli uit.

Klik op de afbeeldingen om de productdetails in de e-shop te bekijken maxongroup.com

Heeft u hulp nodig bij een klantspecifiek mechatronicaproject?
Neem contact op met onze experts

drivetech ec20flat
gp22 drivetech
epos2 drivetech
drivetech ec20flat
gp22 drivetech

EC20 flat

1/3

In het kader van het financieringsprogramma Horizon2020 ontving het team begin 2016 een subsidie van 8,3 miljoen euro van de Europese Unie. Het nieuwe project, met de codenaam EDEN2020 (Enhanced Delivery Ecosystem for Neurosurgery www.eden2020.eu), heeft tot doel om en nabij 2020 een nieuwe standaard te zetten op het gebied van neurochirurgische diagnostiek en therapie. 

Auteur: maxon HQ