maxon Story

Een revolutie in de opsporing van bedreigingen

Onderwerpen

product-airport-mockupproduct-airport-mockup

Radio Physics Solutions (RPS) is een klein technologiebedrijf dat gevestigd is aan de rand van Cambridge in het Verenigd Koninkrijk. Dit kleine bedrijf werkt aan geavanceerde bewakingstechnologie en heeft al verschillende prijzen gewonnen.

Het herkennen van bedreigingen in de openbare ruimte is een serieus probleem. De huidige technologische methoden zijn gebaseerd op scanners die personen in drukbezochte gebieden screenen. Hiervoor moeten de personen fysiek door de scangebieden lopen, wat bottlenecks oplevert. RPS lanceerde onlangs zijn nieuwste volledig geautomatiseerde product, Optracon™, dat gebruik maakt van meerdere op afstand geplaatste sensoren om onzichtbare bedreigingen op te sporen die veel slachtoffers kunnen veroorzaken. Hierbij gaat het om verborgen wapens, explosieven en andere gevaarlijke voorwerpen die tot 30 meter afstand kunnen worden gedetecteerd.  Optracon™ is een echte sensorfusieoplossing die gegevens verzamelt van radar, videoanalyse, LiDAR, algoritmen voor machine learning en kunstmatige intelligentie. Zo wordt een digitaal beeld verkregen van hoe mensen zich groeperen en bewegen. De compacte technologie scant automatisch onbewaakte drukke openbare ruimtes aan de buitenkant van een bepaald gebied of gebouw. Met zo’n grotere perimeter hebben hulpverleners meer tijd om te handelen.


Met behulp van de motoren van maxon kan RPS de bewaking naar een hoger niveau tillen. De motorbehuizing in de Optracon™ is heel specifiek voor deze technologie. Een borstelloze platte motor van maxon (EC frameless, 45 mm) drijft de trommel en as aan die met een spiegel is verbonden. Een borstelloze platte EC-motor met hall-sensoren (32 mm) zorgt voor de rotatie van de spiegel. De trommel creëert het essentiële scanpatroon. De spiegel beweegt in een spiraalvormige beweging met variërende diameter, en dankzij de frameloze motor kan het mechanisme zodanig bewegen zonder dat een op maat gemaakt product nodig is.

A brushless maxon EC frameless 45mm flat motor drives the barrel and the shaft
A brushless maxon EC 32mm flat motor with hall sensors rotates the mirror
A brushless maxon EC frameless 45mm flat motor drives the barrel and the shaft
A brushless maxon EC 32mm flat motor with hall sensors rotates the mirror

Een borstelloze platte motor van maxon (EC frameless, 45 mm) drijft de trommel en de as aan.

1/2

David Leonard, hoofd engineering bij Radio Physics Solutions: “maxon was de enige leverancier die frameloze motoren op zo’n praktische manier aanbood. Voor een klein bedrijf als het onze, dat echte vanaf de basis ontwerpt, is het belangrijk dat we rechtstreeks contact kunnen opnemen met de fabrikant. Dit is van onschatbare waarde. Bovendien worden producten van maxon met alle vereiste documentatie geleverd, wat uitzonderlijk is. Je krijgt uitstekende technische ondersteuning bij de montage, waarbij je zelfs over de valkuilen wordt geïnformeerd. maxon wilde er echt voor zorgen dat we precies het juiste product kregen dat we nodig hadden. Deze uitstekende klantenondersteuning, gekoppeld aan de prestaties en exacte werking van het product, is precies wat we bij Radio Physics zochten.”

rps47

David Leonard, hoofd engineering, Radio Physics Solutions

De Optracon™-technologie is uniek voor de beveiligingsinfrastructuur en betekent een omslag in de wijze waarop verborgen bedreigingen worden gedetecteerd en hoe hierop wordt actie wordt ondernomen.

De producten van Radio Physics Solutions kent wereldwijd tal van toepassingen, zoals bij grenscontroles en de beveiliging van overheidsgebouwen en de koninklijke paleizen.

Auteur: Karen Whittaker