maxon Story

Een nieuw koppelsysteem voor rendez-vous in de ruimte

Onderwerpen

dream-chaser-berthed-to-issdream-chaser-berthed-to-iss

De Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) werkt aan een nieuw systeem dat het mogelijk maakt om twee ruimtevaartuigen eenvoudig te koppelen. maxon heeft hiervoor twee speciale aandrijfsystemen ontwikkeld.

Hoewel het al vaak is gedaan, is het koppelen tussen twee objecten in de ruimte altijd een delicate en potentieel gevaarlijke onderneming. De snelheid is extreem hoog (circa 28.000 km/h in het geval van het ISS), en correcties zijn moeilijk. Als twee objecten bijvoorbeeld op het punt staan contact te maken, kunnen manoeuvreer-thrusters niet meer worden gebruikt, omdat de uitlaatpluimen schade kunnen veroorzaken. Om schade te voorkomen worden vrachttransporters door een robotarm in het internationale ruimtestation (ISS) gegrepen en handmatig geankerd. Bemande ruimtevaartuigen koppelen daarentegen direct in een computergestuurd proces.

Deze variant van koppelen wordt in de toekomst eenvoudiger en veiliger. Om deze reden heeft De Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) industriepartners opgedragen een nieuw koppelsysteem IBDM (International Berthing and Docking Mechanism) te ontwikkelen. Dit is conform de International Docking System Standard (IDSS), een standaard die wereldwijd is overeengekomen door de grote ruimtevaartorganisaties. Het systeem zal daarom compatibel zijn met het ISS en de meeste andere ruimtevaartuigen. De eerste missie van het systeem zal met de Dream Chaser zijn, een ruimteveer dat op een compacte variant van de spaceshuttle lijkt. Binnenkort zullen vrachtvluchten naar het ISS worden uitgevoerd. Het ruimteveer wordt ontwikkeld door de Sierra Nevada Corporation.

Sener_IBDM

Koppelenergie wordt geabsorbeerd

Het IBDM is een androgyn koppelsysteem. Dit betekent dat de connector aan beide zijden identiek is. Hij bestaat uit een harde binnenring (Hard Capture System) en een zachte buitenring (Soft Capture System) die zes vrijheidsgraden en krachtsensoren bevat. De buitenring absorbeert eerst de koppelenergie. Daarna komt de uiteindelijke luchtdichte verbinding tot stand. Hij wordt vergrendeld met mechanische haken, die de twee ruimtevaartuigen dicht tegen elkaar trekken.

SENER is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en installeren van het Hard Capture System. Het bedrijf werkt momenteel aan het kwalificatiemodel, waarvan de tests gepland staan voor 2020. “Want het IBDM moet zo snel mogelijk voor een leveringsmissie voor het ISS worden ingezet”, aldus Gabriel Ybarra van SENER. Een van de volgende stappen behelst het gebruik van het IBDM in het Lunar Space Station van NASA. Gepland is dat dit station in een baan om de maan gaat vliegen en in de toekomst als lanceringspunt zou kunnen dienen voor bemande missies naar Mars.

Dubbele systemen voor maximale veiligheid

Dit is een uitdagend project voor de ingenieurs van SENER: “We moeten eerst alle eisen van ESA en NASA volledig doorgronden en kijken hoe we deze eisen kunnen vervullen. Met name met betrekking tot de veiligheid, omdat het koppelmechanisme ook kan worden gebruikt voor bemande missies.” De elektrische aandrijvingen die worden gebruikt moeten licht zijn en het vereiste koppel leveren, bovendien moeten ze extreem betrouwbaar zijn. Dit is de reden dat SENER al jaren met maxon werkt, de specialist voor aandrijvingen.

Sener_maxon_IBDM
EC32_flat_GP22HD_IBDM
EC_4-pole_30_GP42_maxon_IBDM
Sener_maxon_IBDM
EC32_flat_GP22HD_IBDM
1/3

Voor het Hard Capture System heeft maxon een EC 32 platte motor ontwikkeld met twee wikkelingen en een planetaire overbrenging GPX 22 UP (hierboven). Er zijn twaalf maxon aandrijfsystemen die de vergrendelhaken aandrijven. Elke aandrijving bestaat uit twee borstelloze EC-4pole 30 motoren en een overbrenging GPX 42 UP (hieronder).

De ingenieurs van maxon hebben twee aandrijvingen voor SENER ontwikkeld, die voor een grote verscheidenheid aan functies kunnen worden gebruikt. De eerste aandrijving bestaat uit twee borstelloze EC-4pole motoren en een GPX UP-overbrenging. Twaalf van deze actuatoren drijven de vergrendelhaken in het IBDM-koppelmechanisme aan. De tweede aandrijving combineert een platte motor met een planetaire overbrenging. Deze wordt op elf punten gebruikt om de insteekverbindingen en de borg-ogen te regelen, maar ook andere hulpfuncties.

Omdat het IBDM-koppelmechanisme een vluchtkritische toepassing is, zijn redundante aandrijfsystemen vereist. De back-up moet ook werken als de primaire aandrijving niet werkt. Dit wordt vaak opgelost met een reservemotor die in een noodgeval kan overnemen. Deze methode wordt gebruikt voor de actuator van de vergrendelhaak. Voor het andere aandrijfsysteem hebben de ingenieurs van maxon echter een andere, onconventionele oplossing gevonden: in plaats van een extra motor wordt een extra stator gebruikt. De platte motor heeft twee stators en dus ook twee wikkelingen, die de rotor beide onafhankelijk kunnen aandrijven: een ingenieuze oplossing, die de veiligheid waarborgt maar ook plaatsbesparend is.

Gabriel Ybarra prijst de samenwerking met maxon: “Het team begrijpt onze eisen en is zeer snel met modelaanpassingen.” Bovendien hebben beide partners een passie voor mechatronische systemen. “Het geeft een geweldig gevoel bij de volledige cyclus betrokken te zijn, van het ontwerp tot de productie en het testen. Dit maakt het extreem interessant. En wanneer het systeem voor het eerst beweegt, dan is het alsof je naar je eigen kinderen staat te kijken die hun eerste stapjes zetten.”

Image Copyright
SENER / maxon / Sierra Nevada Corp.

Auteur: Stefan Roschi