Expert Blog

Edelmetalen borstels versus grafietborstels

Onderwerpen

RE25_GB_closeRE25_GB_close

Heeft u vastgesteld dat uw toepassing meer baat heeft bij een DC-motor met borstel dan bij een borstelloze EC-motor, en twijfelt u tussen borsteltypes? Een van de meest gestelde vragen is wat de cruciale verschillen tussen grafietborstels en borstels van edelmetaal zijn.

Nu, bij een start-stoptoepassing met zware belasting, zoals een pomp, zijn grafietborstels de beste, want meest effectieve keuze. Als u een bidirectionele cyclische beweging nodig heeft, zijn deze borstels bestand tegen de bijbehorende hoge stroompieken. Voor optische systemen zouden deze borstels niet volstaan vanwege het geproduceerde grafietstof.

REmax24_EBCLL_SL_1WE_cutted (1)
RE25_short_GB_cutted
REmax24_EBCLL_SL_1WE_cutted (1)
RE25_short_GB_cutted

Een maxon RE-max DC motor met een borstel van edelmetaal.

1/2

Als voor uw toepassing geen harde grafietborstels noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld een blower, zouden edelmetalen borstels de eerste keuze moeten zijn. Deze oplossing is kosteneffectief en wordt gewoonlijk gebruikt in modellen met een continue werking en een lagere stroombelasting. Hoewel deze borstel eigenlijk gevoeliger is voor vonkontlading, zijn de DC-motoren van maxon motor met edelmetalen borstels voorzien van een condensator met lange levensduur (CLL). Deze maakt gebruik van een RC-filter tussen de commutatorsegmenten om de borstelvonk te onderdrukken. Het gebruik van het CLL-concept vermindert ook de totale elektromagnetische emissies en verhoogt de eindcapaciteit, die als kortsluiting voor snelle spanningswisselingen fungeert. Een hogere eindcapaciteit voorkomt bovendien een hogere nullaststroom en een hogere temperatuur van de motor zelf. Zie hieronder een nuttig schema van onze eigen Urs Kafader, chef van maxon academy, voor bijkomende overwegingen die hier niet worden vermeld. 

Kortom, mocht u zich ooit in een impasse bevinden en u heeft hulp of expertise nodig bij uw keuze, zien ervaren sales engineers over de hele wereld graag uw telefoontje tegemoet. Als u niet zeker weet met wie u contact op moet nemen, bezoek dan onze website http://www.maxonmotor.com/maxon/view/content/contact. 

Tabelle
Auteur: Angelica Perzan