Young Engineers Program

Drone-aandrijving van maxon voor Flybotix

Onderwerpen

Template 1500x1000 Flybotics 1Template 1500x1000 Flybotics 1

Aandrijfspecialist maxon is een samenwerking aangegaan met de start-up Flybotix, een specialist in drones, om eersteklas BLDC-motoren voor een nieuw soort inspectiedrone te ontwikkelen. Met de kennis die bij dit project en ook andere projecten is opgedaan, verschaft maxon zich toegang tot de nieuwe markt van onbemande luchtvaartuigen, waar factoren als betrouwbaarheid en kwaliteit van componenten steeds belangrijker worden.

De start-up Flybotix wilde van begin af aan twee rotors in plaats van vier voor de ASIO-inspectiedrone, de drone die de markt moet gaan veroveren. Deze indoor-drone voor industriële faciliteiten is rond een gepatenteerd aandrijfsysteem gebouwd dat wordt aangedreven door borstelloze DC-motoren van maxon. maxon werkte nauw samen met Flybotix om elektrische motoren speciaal voor deze toepassing te ontwikkelen, met de nadruk op een optimaal gewicht en op prestaties. Met deze aandrijvingen kan de ASIO lange missies uitvoeren, verre locaties bereiken en kosten besparen. “Dit prestatieniveau van wereldklasse had niet bereikt kunnen worden zonder het fantastische werk van maxon,” aldus Samir Bouabdallah, CEO van Flybotix. “We zijn erg enthousiast over dit partnerschap en zullen het verder ontwikkelen om de commerciële productie van onze drones te bevorderen.” 

Flybotix is een Zwitsers bedrijf dat gevestigd is in het EPFL Innovation Park in Lausanne, waar ook een van de laboratoria van maxon is gevestigd. CEO en oprichter Samir Bouabdallah heeft 15 jaar ervaring in de ontwikkeling van dronetechnologie aan de EPFL en aan de ETH Zürich. Het aandrijfsysteem dat hij met zijn team ontwikkelde is een op algoritmen gebaseerd voortstuwings- en stuurmechanisme met twee vrijheidsgraden. “Dat geeft de drones de aerodynamische prestaties van een helikopter en de mechanische betrouwbaarheid van een quadcopter.” De ASIO is omgeven door een beschermende kooi, is bestand tegen botsen en kan krappe ruimtes binnengaan om inspecties op veilige wijze uit te voeren. Met behulp van een camera en een hoogwaardig display op de afstandsbediening kunnen bestuurders de drone veilig in gevaarlijke gebieden, zoals olieopslagtanks, ondergrondse mijnen of elektriciteitscentrales, laten vliegen.

Voor drones is niet alleen de motor van belang

De markt voor onbemande luchtvaartuigen, oftewel drones, is nieuw, maar zeer dynamisch. Dit is het terrein van start-ups zoals Flybotix. Het gevolg is dat er vele nieuwe potentiële toepassingen worden ontwikkeld, bijvoorbeeld voor inspectie, landbouw, beveiliging en transport. De industrie kent ondertussen al heel wat initiatieven en ook enkele tegenslagen. De veiligheidseisen die aan drones en hun componenten worden gesteld nemen gestaag toe.

maxon heeft de hoogwaardige aandrijvingen en de kennis om gespecialiseerde drone-motoren te ontwikkelen die aan deze eisen voldoen. In 2019 bouwde het bedrijf de eerste aandrijvingen voor een aantal speciale projecten, met bijpassende elektronische snelheidsregelaars. Op de dronemarkt is de motor niet het enige wat van belang is. Nog belangrijker is het perfecte samenspel van BLDC-motoren, motorregelaars en de bijpassende propellers. Dat is de enige manier om het maximale uit het systeem te halen wat betreft stuwkracht en energie-efficiëntie. Daarom wilden de ingenieurs van maxon zoveel mogelijk van experts als Samir Bouabdallah leren en wilden ze de informatie-uitwisseling vanaf het begin bevorderen. Dankzij de opgedane ervaring is maxon klaar om klanten in de snel groeiende drone-markt met klantspecifieke aandrijvingen en systemen te ondersteunen.  

Overigens is de meest besproken drone ter wereld, “Ingenuity”, uitgerust met zes gelijkstroommotoren van maxon. De drone zal in 2021 opstijgen vanaf het oppervlak van Mars.

Template 1500x1000 Flybotics 1

Flybotix: 
Flybotix Inc. is een start-up, gevestigd in Lausanne, Zwitserland. Het bedrijf heeft de inspectiedrone ASIO ontwikkeld, die eind 2020 op de markt verscheen en die wordt ingezet in industriële faciliteiten. Flybotix’ visie is om drones autonoom te laten navigeren, hun omgeving te inspecteren en met elkaar te communiceren. Het 10-koppige team van het bedrijf staat in de top 100 van de beste Zwitserse start-ups. Flybotix wordt ondersteund door: Venturekick, ESABIC Schweiz, Innosuisse, het kanton Vaud en het Platinn-platform. De medeoprichter en CEO, dr. Samir Bouabdallah, is een erkend drone-expert met 15 jaar ervaring. Tot de belangrijkste partners van Flybotix behoren: maxon, Solvay, SGS, HEIG-VD en EPFL.
www.flybotix.com

Template 1500x1000 Flybotics 2

De Zwitserse specialist voor hoogwaardige aandrijvingen

maxon is een ontwikkelaar en fabrikant van gelijkstroommotoren met en zonder borstels. Het assortiment omvat ook overbrengingen, encoders, controllers en complete mechatronische systemen. maxon aandrijvingen worden in een context gebruikt waar bijzonder hoge eisen worden gesteld: op Mars bijvoorbeeld, waar maxon motoren de NASA-rovers aandrijven, en in draagbare chirurgische apparaten, humanoïde robots en industriële toepassingen met hoge precisie. Om marktleider te blijven in dit veeleisende marktsegment investeert het bedrijf een aanzienlijk deel van haar jaarlijkse opbrengst in onderzoek en ontwikkeling. Wereldwijd heeft maxon meer dan 3.000 werknemers op negen productielocaties en het bedrijf wordt vertegenwoordigd door distributeurs in meer dan 30 landen.

Auteur: maxon Expert