maxon Story

Deze beenprothese is heel intelligent

Onderwerpen

C-Leg 4_Ottobock_schwarzweissC-Leg 4_Ottobock_schwarzweiss

Wandelen of fietsen met vrienden. Met een juiste beenprothese kunnen geamputeerden weer een actief leven leiden. Ottobock en maxon motor willen eraan meehelpen om hun levenskwaliteit te verbeteren.

In hun dagelijks leven worden mensen die een amputatie hebben ondergaan geconfronteerd met schijnbaar onoverkomelijke obstakels zoals mensenmassa's en hobbelige straten of voetpaden. Met de juiste beenprothese kunnen zulke hindernissen gemakkelijk overwonnen worden. De C-Leg is een microprocessorgestuurd prothesebeen dat het leven van veel mensen die een amputatie boven de knie hebben ondergaan veel gemakkelijker maakt. Het feit dat wereldwijd meer dan 60.000 mensen de C-Leg dragen, getuigt van de kracht van deze technologie.

De beenprothese en de bijbehorende C-Leg-technologie is ontwikkeld door Ottobock, een bedrijf dat gericht is op medische technologie. De technologie werd voor het eerst in 1997 geïntroduceerd en is sindsdien continu verder ontwikkeld. Het huidige model is de C-Leg 4, volgens de fabrikant de beste C-Leg aller tijden. Dankzij een verbeterd struikelherstel, verbeteringen in de stand- en zwaaifase, een nieuw frame van koolstofvezel en een intuïtieve standfunctie heeft de C-Leg meer individualiseringsmogelijkheden.

C-Leg 4 Produktbild_web

Studies tonen aan dat de vierde generatie C-Leg met een microprocessorgestuurd kniegewricht het veiligste model is.

Intelligent walking

Het slimme kniegewricht controleert voortdurend in welke fase van de loopcyclus de prothesedrager zich bevindt en past zich in realtime aan. Hierdoor kunnen de dragers zich vrij bewegen zonder zich voortdurend op hun stappen te hoeven concentreren, bijvoorbeeld als ze de trap aflopen, over lastig begaanbaar terrein lopen of zelfs achteruit lopen. Diverse mechanische en elektronische aanpassingen zorgen voor een betere zwaaifasecontrole. Daardoor heeft de gebruiker van de C-Leg 4 een natuurlijker manier van lopen en kan hij het kniegewricht gemakkelijker bewegen.

De technische kant

Hoe werkt de C-Leg precies? De intelligente controlefunctie van de prothese past zich aan de individuele loopwijze van elke drager aan. Bestuurd wordt het been door een microprocessorgestuurde hydraulische unit die het systeem dynamisch aan elke loopsnelheid aanpast. Tegelijkertijd zorgt de controller ervoor dat de standfase van de prothese veilig is. Het controlemechanisme is gebaseerd op een complex systeem van sensoren. Deze registreren om de 0,02 seconden de belasting van het kniegewricht, zodat de fase van de loopcyclus nauwgezet kan worden geïdentificeerd.
Twee kleppen, die door maxon RE-max 13 motoren worden versteld, veranderen de eigenschappen van het hydraulische systeem. In elke C-Leg worden twee motoren gebruikt. Deze DC-motoren vallen vooral op door het compacte model en het relatief hoge vermogen.

Leven met twee benen

“Ik kan me niet eens meer herinneren wanneer ik de laatste keer ben gestruikeld. Hij is geweldig!" zegt Geno uit de VS (links op de foto), enthousiast over hoe het is met een C-Leg te leven. Het succesverhaal van de C-Leg houdt niet meer op. Steeds meer mensen kiezen voor deze slimme beenprothese om hun onafhankelijkheid terug te krijgen.

Copyright:
Ottobock

Auteur: maxon HQ