maxon Story
De toekomst van de landbouw


Op het veld, in de stal of in de kas: robots en drones voeren al heel wat taken uit. Een overzicht van de mogelijkheden:
Oogsten in de kas
Toepassing:
Het gebruik van beeldverwerkingssoftware en robots heeft tot nieuwe oogstsystemen voor hoogwaardige gewassen zoals tomaten geleid. De oogstrobots in de paden van de kas kunnen rijpe vruchten onderscheiden van de onrijpe, en de rijpe vruchten oogsten en in dozen verpakken.
Voordelen:
- 24 uur per dag oogsten
- Minder werkdruk voor het personeel
- Gegevensanalyse
Handling van plantmateriaal in de kas
Toepassing:
Robots die veilig naast de mens werken, kunnen taken uitvoeren die tot nu toe met de hand werden gedaan, zoals het uitplanten. Ze kunnen de planten bovendien nauwkeuriger plaatsen.
Voordelen:
- Betere plantkwaliteit
- Minder gebruik van water, pesticiden, herbiciden en kunstmest
- Lagere productiekosten
Automatisering in de stal
Toepassing:
In de stal helpen robots met de voerverstrekking, het melken van de koeien en de mestverwijdering.
Voordelen:
- Hogere prestaties
- Minder werkdruk voor veehouders
- Verbeterde gezondheid en welzijn van de koeien
- Verbeterde hygiëne op verschillende stalvloeren
- Gegevensanalyse
Drones voor luchtfoto’s en drones voor het zaaien
Toepassing:
Veel drones zijn uitgerust met multispectrale camera’s en fotocamera’s. Ze bewaken de gezondheid en groei van gewassen en kunnen de gewasopbrengst voorspellen. Drones kunnen ook lading vervoeren en distribueren, zoals zaden, herbiciden, meststoffen en water. Ze kunnen zichzelf opladen bij weerbestendige dockingstations en gegevens doorsturen voor analysedoeleinden.
Voordelen:
- Zeer goede kosten-batenverhouding, er wordt informatie verzameld en tijd bespaard
- Tijd- en plaatsonafhankelijk
- Snelle en efficiënte monitoring van grote gebieden
- Gedetailleerde opnames met hoge resolutie
- Kan met hoge precisie worden gecontroleerd
- De vastlegging en analyses worden op milieuvriendelijke wijze uitgevoerd zonder het gewas te beschadigen
Robots voor gewasbescherming en onkruidverwijdering
Toepassing:
Robots zijn geprogrammeerd om onkruiden in het veld te herkennen.
Doel: onkruid eruit trekken of gericht pesticiden toepassen.
Voordelen:
- Minder gebruik van pesticiden
Robots voor het oogsten van fruit
Toepassing:
Machines die beeldverwerking en robotarmen gebruiken om bijvoorbeeld aardbeien, komkommers of appels te oogsten. De robots helpen ook bij de kwaliteitscontrole en het sorteren.
Voordelen:
- 24 uur per dag oogsten
- Minder werkdruk voor het personeel
- Gegevensanalyse van de oogst
Autonome navigatie
Toepassing:
Tractoren en andere landbouwapparaten verplaatsen zich autonoom over velden (bijvoorbeeld via gps).
Voordelen:
- Minder werkdruk
- Relatief precieze positionering
- Past zich aan steil terrein aan
- In staat om te leren