maxon Inside

Daar waar tijd geen rol speelt

Onderwerpen

Beyond time 1500x1000 dt2Beyond time 1500x1000 dt2

De Taiwanese kunstenares Chen Hsiangfu heeft de relativiteit van tijd op poëtische wijze geïnterpreteerd. Haar werk “Beyond Time” is te zien in de flagshipstore van Starlux Airlines in Taipei. Het kunstwerk, dat goed bij de buitenaardse sfeer van de store past, wordt door motoren van maxon in beweging gebracht.

Drie kogels op ronde schijven draaien geruisloos rond een as. Het is geen toeval dat het werk “Beyond Time” van Chen Hsiangfu aan de banen van hemellichamen doet denken. In de flagshipstore van de Taiwanese luchtvaartmaatschappij Starlux Airlines in de hoofdstad Taipei, waarvoor de kunstenaar de kinetische installatie maakte, voelt het alsof je in het heelal bent. Ruimte, tijd en technologie zijn dan ook belangrijke thema’s voor Chen Hsiangfu.

20220105-_DSC3269 v2

“Beyond Time” stelt de tijd voor als een cognitieve orde die mensen een oriëntatie op hun bestaan wil geven. Tegelijkertijd symboliseren de kogels, die met verschillende snelheden draaien, de perceptie van tijd die soms sneller en soms langzamer lijkt te gaan. Omdat het kunstwerk voor het interieur van een commercieel pand is ontworpen, moet het aan strenge eisen voldoen. De motoren voor het draaimechanisme moeten met een laag toerental (2 omwentelingen per minuut) en een laag koppel (2 Nm) draaien en daarnaast zo min mogelijk geluid produceren (minder dan 25 decibel). Ze moeten geschikt zijn voor continu gebruik, acht uur per dag en vijf dagen in de week, en mogen maar zeer weinig onderhoud vergen.

“Alles verliep perfect”

maxon zet kunst in beweging


De onlineshop van maxon had de oplossing. De drie draaitafels werden elk uitgerust met drie borstelloze platte EC 32-motoren. “Alles verliep perfect”, legt Chen Hsiangfu uit. “De kleine motoren hadden de juiste maat en waren op voorraad. Daarom konden we ons aan het strakke schema houden.” Het team van de kunstenaar was vooral onder de indruk van de gebruiksvriendelijke zoekfunctie in de onlineshop van maxon, waarmee klanten snel toegang hebben tot alle benodigde productinformatie. Het bleek echter nog eenvoudiger om rechtstreeks contact met de plaatselijke experts op te nemen. “maxon was uiterst behulpzaam en hielp ons in korte tijd de benodigde producten te vinden”, benadrukt Chen Hsiangfu. Uiteindelijk werden alle onderdelen in elkaar gezet. De betrokkenen bij het project hielden de adem in toen de motoren werden ingeschakeld, maar alles draaide perfect! Het was best een spannend moment, maar alle berekeningen en gekozen onderdelen bleken correct.  

Beyond time 1500x1000 dt1
Process-6
Beyond time 1500x1000 dt1
Process-6

Chen Hsiangfu (33) komt uit Taipei (Taiwan). Ruimte, technologie en maatschappelijke vraagstukken vormen belangrijke thema’s van haar werk. De kunstenares verwerkt onze dagelijkse levenservaringen in kinetische installaties die de basale emoties van de menselijke natuur weerspiegelen.

1/2

PURE POWER EC 32 flat-motor die acht uur per dag en vijf dagen in de week draait. De drie geluidsarme platte EC 32-motoren in het kunstwerk leveren een laag toerental en laag koppel voor een perfecte rotatie.


U kunt de kunstwerken van Chen Hsiangfu bewonderen op:  instagram.com/chenhsiangfu 


Nieuwste nummer


Lees het nieuwste nummer van driven magazine van maxon met spannende verhalen, verrassende feiten en interessante technische artikelen over alle aspecten van de aandrijftechnologie.
Lees driven op onze website: maxongroup.com/driven

Driven helping hands dt 1500x1000
Auteur: maxon HQ