maxon Story

Betrouwbaarheid is alles

Onderwerpen

YPU_PRO_handlingYPU_PRO_handling

Medische technologie is een sleutelmarkt voor maxon. Veel van onze aandrijvingen worden in insulinepompen gebruikt. Wat doen onze motoren precies in deze apparaten? Om meer te weten te komen bezochten wij Ypsomed, een toonaangevende fabrikant van insulinepompen.

Het is eigenlijk maar een klein zwart doosje dat je in je zak kunt stoppen, maar het bevat absolute toptechnologie: de insulinepomp van de Zwitserse fabrikant Ypsomed. Het bedrijf heeft een missie. Het wil het leven van diabetici makkelijker maken. Op verzoek spuit de YpsoPump (dat is de naam van het apparaat) via een dunne naald een nauwkeurig bepaalde hoeveelheid insuline in het onderhuidse vetweefsel van de patiënt. Het voordeel: diabetici hoeven niet meer meerdere keren per dag zelf te prikken, maar alleen nog om de paar dagen het slangetje met de naald te vervangen. De batterij en de insulineflacon in het apparaat kunnen ook heel eenvoudig worden vervangen. Met een gewicht van iets minder dan 80 gram weegt de pomp minder dan een mobiele telefoon. Over telefoons gesproken: via bluetooth kan de pomp zelfs met een laptop of telefoon communiceren om vitale gegevens weer te geven.

“Eenvoudige bediening en het gebruik van de nieuwste technologieën waren onze hoofddoelen bij de ontwikkeling van de YpsoPump.”

De pomp zelf heeft een touchscreen en is intuïtief te gebruiken. De YpsoPump is met name geschikt voor patiënten met type 1 diabetes, die een continue en betrouwbare toevoer van insuline nodig hebben en na elke maaltijd hun bloedsuikerwaarde moeten balanceren door het innemen van aanvullende insuline. “Eenvoudige bediening en het gebruik van de nieuwste technologieën waren onze hoofddoelen bij de ontwikkeling van de YpsoPump,” aldus Thomas Zeltner, productmanager van het bedrijf uit Burgdorf. “Feedback van patiënten tonen aan dat we op de juiste weg zijn.” De productportefeuille van Ypsomed omvat ook bloedsuikermeetsystemen, pennaalden, alsmede andere uitrusting en diensten die het leven van mensen met suikerziekte makkelijker maken. Het pompje bestaat uit ongeveer 50 componenten en wordt in Burgdorf geproduceerd. “We maken de kunststofonderdelen zelf door spuitgieten.” maxon is een belangrijke leverancier. De aandrijfmodule van de pomp werkt met een aangepaste EC 9.2 platte motor, die een kleine draadstang aandrijft. Een plunjer aan het einde van de stang drukt de vloeistof uit de flacon in het slangetje dat naar het lichaam van de patiënt leidt. Wat dit betreft lijkt het injectiesysteem sterk op het mechanisme van een normale injectiespuit.

mylife_ypsopump_2
EC9_2
mylife_ypsopump_2
EC9_2

Het pompje bestaat uit ongeveer 50 componenten en wordt in Burgdorf geproduceerd.

1/2

De hoeveelheid afgegeven insuline moet uiterst nauwkeurig zijn. Daarom heeft het pompje een precisieaandrijving nodig. “De maxon DC motor is een belangrijke component van onze insulinepomp,” zegt Thomas Zeltner. “Voor medische toepassingen is hoge precisie vereist. Behalve maxon zijn er bijna geen leveranciers die hieraan tegemoetkomen.”

Bij de marketing van de pomp is de naam maxon meer dan een bijzaak. “We gebruiken niet zomaar een klein motortje, maar hoogwaardige aandrijvingen van de Zwitserse fabrikant maxon. We vertellen dit ook altijd aan patiënten en mensen die ons bedrijf komen bezoeken,” verklaart Thomas Zeltner. Met name in de medische technologie is het label “Made in Switzerland” belangrijk voor het vertrouwen van zowel klanten als patiënten. De sterke samenwerking tussen Ypsomed en maxon is een alliantie voor de toekomst: Volgens Zeltner zullen de productiehoeveelheden van de YpsoPump de komende jaren sterk stijgen.

BUI_Ypsomed_seitlich_V2_retouchiert

Het hoofdkwartier van Ypsomed in Burgdorf, Zwitserland

Pomp helpt patiënten met type 1 diabetes

Het suikergehalte in het bloed verandert continu en is afhankelijk van voeding. In een gezond lichaam zorgt de alvleesklier steeds voor een voldoende hoeveelheid insuline in het lichaam. Insuline is een hormoon dat ervoor zorgt dat glucose, oftewel suiker, kan worden opgenomen door de cellen en dat het suikergehalte niet te hoog wordt.

De alvleesklier van mensen met suikerziekte produceert niet of te weinig insuline. Daarom hebben mensen met suikerziekte een externe toediening van dit vitale hormoon nodig – via injectiespuiten of speciale pompsystemen zoals de YpsoPump. Dit is hoofdzakelijk het geval voor type 1 diabetici, die een minderheid van de suikerziektepatiënten vormen. Type 1 diabetes is een auto-immuunziekte waarvoor tot op heden geen genezingsmethode bekend is.

Rond 90% van de mensen met suikerziekte hebben echter type 2 diabetes. Dit type suikerziekte treedt vaker op bij oudere mensen en mensen met overgewicht. Een gezond dieet en veel beweging zijn meestal voldoende om type 2 diabetes onder controle te houden of zelfs te voorkomen, zonder dat insuline-injecties nodig zijn.

Copyright afbeeldingen
Ypsomed AG

Auteur: Adrian Venetz