maxon Story

Apparatuur voor materiaalverwerking

2022 Parvalux equipement de manutention22022 Parvalux equipement de manutention2

Als uw bedrijf zich bezighoudt met productie, opslag of distributie, heeft u waarschijnlijk elke dag met materiaalverwerking te maken. Het soepele verloop van magazijn- of fabrieksprocessen hangt af van de efficiënte en veilige verwerking van grondstoffen, onderdelen en afgewerkte materialen. Als een bedrijf dit goed doet, kan dit een echt concurrentievoordeel betekenen.

Template DriveTech 1500x1000 parvalux manutention3

Handlingapparatuur voor industriële taken optimaliseren

We leven in een 24-uurseconomie, en je zou daarom kunnen zeggen dat een succesvol “always-on”-bedrijf synoniem is met efficiënte processen die door de juiste apparatuur worden ondersteund. Materiaalverwerkingsapparatuur is er in vele soorten en maten: van handbediende units tot gespecialiseerde gemotoriseerde systemen voor de handling van vaten, rollen, pakketten en glas. Door de juiste handlingapparatuur op de juiste plaats in een workflow in te zetten, kan een bedrijf tijd besparen, de productiviteit verhogen, de gezondheid bevorderen en voor veiligheid zorgen.

Packline Materials Handling ontwikkelt en produceert sinds 1993 hef- en transportapparatuur vanuit het hoofdkantoor in Poole, Verenigd Koninkrijk. De “Compac”-serie van het bedrijf, met apparatuur voor roestvrij stalen rollen en vaten, is ideaal voor cleanroom-omgevingen. Packline is inmiddels de toonaangevende leverancier van materiaalverwerkingsapparatuur voor de levensmiddelen-, dranken-, zuivel-, farmaceutische en medische industrie. Het bedrijf heeft wereldwijd een benijdenswaardige reputatie opgebouwd voor de ontwikkeling van op maat gemaakte materiaalverwerkingsoplossingen die Packline-klanten in staat stellen hun productiviteit te verbeteren. Dit geeft het bedrijf een concurrentievoorsprong.

“We werken nu al een aantal jaren met Parvalux. Het bedrijf is een partner die we vertrouwen”

Aandrijvingen die aan de vereisten van de toepassing worden aangepast

In 2006 was Packline op zoek naar een nieuwe partner voor haar aandrijfsystemen en nam contact op met Parvalux. Om aan de vereiste specificaties inzake prestaties van Packline te voldoen, bracht Parvalux een aantal wijzigingen aan in de Parvalux PM5063 DC-motor en de GB4-overbrenging. Daarnaast bouwde Parvalux een proefproduct dat naar Packline werd gestuurd voor tests en een evaluatie door het ontwikkelingsteam van Packline. Deze combinatie bleek zeer succesvol en onderstreept het vermogen en de betrouwbaarheid van de Parvalux-aandrijving. Hij wordt tot op de dag van vandaag door Packline gebruikt.

Paul Winter, algemeen directeur van Packline, zegt: “We werken nu al een aantal jaren met Parvalux. Het bedrijf is een partner die we vertrouwen. Het team van Parvalux neemt de tijd om uit te vinden wat we willen bereiken. Parvalux heeft uitstekende aandrijfoplossingen ontwikkeld die onze boodschap ‘betrouwbaarheid is bij levering inbegrepen’ uitdragen en waarvan we weten dat deze bij onze klanten aankomt. Ondertussen verwachten onze klanten niets anders meer van ons.” 

Auteur: maxon France

© by © maxon motor ag