maxon Story
Ademtherapie met maxon motoren.


Het aantal verschillende soorten slaapziektes en slaapstoringen is groot – daarom bestaat er op de markt een breed aanbod aan therapiemogelijkheden. Ademhalingsapparaten zowel voor in het ziekenhuis als voor thuis hebben een ding gemeen: maxon motoren drijven de kern van het apparaat aan.
In de medische wereld wordt ademhalingstherapie steeds belangrijker. Zo is bijvoorbeeld bewezen dat de juiste ademhaling de bloedcirculatie verbetert en zo de verzorging met zuurstof van het gehele organisme optimaliseert. Ademhalingstherapie behandelt functiestoringen en long- en stembandziektes. Zo is de zogenaamde thuisbeademing een deelgebied van intensieve zorg waarbij patiënten vanwege tijdelijke of permanente storingen van zenuwstelsel of ademhalingsspieren machinaal worden beademd, ook nadat ze het ziekenhuis al hebben verlaten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen invasieve en niet-invasieve beademing. Veelal wordt gebruik gemaakt van druk gecontroleerde of volume gecontroleerde beademing, soms wordt de ademhaling alleen ondersteund.
Ook voor ademhalingsstoringen die te maken hebben met slaapgedrag kunnen therapieapparaten worden gebruikt. Deze apparaten produceren een positieve ademwegdruk die de ademwegen van de patiënt tijdens de slaap open houdt. De zuurstof wordt toegediend via een ademmasker (neus-, neuskussen- of neus-/mondmasker) dat moet zijn uitgerust met een uitademklep om de afvoer van uitademlucht te garanderen. Zo groot als het aantal verschillende soorten slaapziektes en slaapstoringen is, zo veelvuldig is ook het aanbod van therapiemodi. De basis vormen mono-level-therapieën (CPAP) en zelfregulerende modi (Auto CPAP) waarbij de druk gebeurtenisafhankelijk schommelt binnen eerder vastgelegde drukgrenzen. Deze ademhalingsapparaten passen zich aan de patiënt aan en worden vooral voor de behandeling van slaapapneu gebruikt.
Borstelloze DC-motoren voor de juiste ademwegdruk
Er bestaan ook gecombineerde behandelingsmethodes om bepaalde patiëntgroepen nog effectiever te kunnen behandelen. Sinds meer dan 20 jaar maakt HOFFRICHTER GmbH uit Schwerin (Duitsland) verschillende ademhalingsapparaten. Deze apparaten zijn zeer geluidsarm en drukstabiel. Om de ademwegdruk precies te kunnen regelen, wordt een borstelloze EC 22 motor van maxon gebruikt. Deze moet de door HOFFRICHTER zelf geconstrueerde turbine, de kern van het apparaat, aandrijven. De in een speciale box gemonteerde motor zorgt samen met de turbine voor de vereiste therapiedruk.
De eisen aan de motoren voor de gevoelige ademhalingsapparaten waren hoog. Omdat het bij beademing om levensreddende systemen gaat, is hoge kwaliteit en lange levensduur van de gebruikte motoren vereist. Tegelijkertijd moet de motor beschikken over zeer dynamische eigenschappen. Zo moet, afhankelijk van de ademhaling van de patiënt, het toerental continu worden aangepast om een optimale en aangename therapie mogelijk te maken. Natuurlijk speelt ook de bouwgrootte van de motoren een belangrijke rol; omdat plaats in de apparaten beperkt is, moeten ze klein maar krachtig zijn. Ook het geluidsniveau is een belangrijk aspect. maxon hecht hier veel waarde aan, omdat de ademhalingstherapieapparaten vooral 's nachts worden gebruikt. Want alleen zo kan voor de patiënt een effectieve ademhalingstherapie worden bereikt.