maxon Story
Actuatoren met drukcompensatie


maxon Aquatic Solutions, onderdeel van de wereldwijde maxon Group, lanceerde onlangs een reeks drukcompensators voor onderwaterrobots (Remotely Operated Vehicles ofwel ROV’s) en autonome onderwatervoertuigen (Autonomous Underwater Vehicles ofwel AUV’s). Deze kunnen op diepten tot 6.000 m werken en zijn zeer efficiënt en betrouwbaar.
maxon beschikt over producten voor boegschroeven en zag een stijgende vraag naar onderzeese drukgecompenseerde actuatoren. “Klanten vroegen om boegschroeven, maar dan zonder schroef,” legt het team van Aquatic Solutions uit. “We hebben naar hun wensen geluisterd en een productserie voor ze ontwikkeld.”
Een klant nam voor een onderzeese inspectietoepassing contact op met maxon. De units bevatten sensoren die verschillende onderzeese constructies op corrosie moesten controleren.
Uit de gedetailleerde specificatie werd een combinatie van motor en overbrenging afgeleid die het vereiste vermogen kon leveren met de ingangsvoeding. Vervolgens was het aan de ontwerpingenieurs om deze combinatie in de met olie gevulde behuizing op te nemen en de andere modificaties uit te werken waar de klant om had gevraagd. Het resultaat was een tekening die ter goedkeuring naar de klant werd gestuurd.
Veel bedrijfstakken stappen over van een hydraulische aandrijving naar een elektromechanische aandrijving. maxon biedt zowel roterende als lineaire aandrijvingsoplossingen voor onderwatertoepassingen. Roterende oplossingen kunnen bestaan uit alleen een motor voor toepassingen met een hoog toerental en een laag koppel, of een motor met overbrenging voor toepassingen met een lager toerental en hoger koppel. Door gebruik te maken van maxon schroefaandrijvingen kunnen we ook lineaire actuatoren leveren voor uiteenlopende snelheids- en belastingstoepassingen, waaronder grijpers, manipulators, vinaandrijving en voortstuwing.
maxon heeft ervaring in producten voor moeilijk begaanbare omgevingen, of dit nu onder water, ondergronds, in de lucht of op Mars is. Hierbij gaat het om tal van omgevingsfactoren, zoals schokken, trillingen, hoge of lage temperaturen en vacuüm. maxon heeft in tal van testapparaten geïnvesteerd om producten onder dergelijke omstandigheden te kunnen testen.
Voor onze klanten is het belangrijk dat maxon ook in de toekomst een betrouwbare partner blijft en producten van hoge kwaliteit levert die overal werken waar onze klanten ze nodig hebben.