maxon Story
Aandrijftechnologie voor landbouw 4.0


De agrarische sector ondergaat grote veranderingen en moderniseringen. Verbetering van de werkomstandigheden, optimalisering van de arbeidstijd, zelfvoorziening op het gebied van energie, verhoging van de productiviteit, minder gebruik van pesticiden... Om boeren en tuinders te ontlasten, worden tal van robots ontwikkeld om taken te automatiseren. Met welke specifieke technische kenmerken moeten fabrikanten van landbouwmachines rekening houden om ze hierbij te helpen?
Cobotisering: de nieuwe realiteit voor agrariërs
Binnen de landbouw wordt steeds meer gebruikgemaakt van autonome en op afstand bestuurbare landbouwmachines. Landbouwbedrijven integreren ze in hun dagelijkse arbeidsprocessen. De sector is een tijdperk van samenwerking tussen mens en robot binnengetreden, cobotisering genaamd. Deze nieuwe machinetypes assisteren daadwerkelijk bij de productie en vereisen een motorunit die bestand is tegen de omstandigheden en die net zo innovatief is als de machine die hij aandrijft.
Deze samenwerking tussen mens en robot in de landbouw biedt kwekers en telers ook de kans om minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Dankzij de sensoren en de motorunit kan de landbouwrobot zich ook aan de bodemgesteldheid aanpassen. Bij het zaaien en wieden wordt al enorme vooruitgang geboekt. Op dit moment is de landbouw de derde grootste markt ter wereld voor professionele robotica, na de industrie en de logistiek.
Beschermingsgraad IP65
IP65 is een Europese beschermingsnorm voor elektrische apparatuur en garandeert dat het tegen het binnendringen van vloeibare of vaste stoffen is beschermd. Dit is een bepalende factor voor de veiligheid van de apparatuur. De standaardversie van de IDX-motoren heeft beschermingsgraad IP65. Dit betekent dat de motor van de robot water- en luchtdicht is.
De beschermingsgraad IP65 (het eerste cijfer is voor vaste stoffen en het tweede cijfer is voor vloeistoffen) garandeert dus dat de motor niet gevoelig is voor corrosie door binnendringend water of voor schade door zaden of stof. Om dit te garanderen, vertrouwen fabrikanten van aandrijfmotoren, net als fabrikanten in andere bedrijfstakken, op de IEC-norm 60529 voor de voorgeschreven tests.
Het is echter algemeen bekend dat een motor nooit volledig ondoordringbaar is. Daarom heeft hij extra bescherming nodig. Om deze reden heeft de maxon Group compacte aandrijvingen ontwikkeld. Door de motor te verkleinen kunnen de motorunit, encoder, rem en elektronische componenten in dezelfde behuizing worden ondergebracht. Dit verhoogt de weerstand tegen het binnendringen van water of stof. De motor is echter niet bestand tegen onderdompeling. Daarnaast biedt een compacte motor die al in een behuizing is opgenomen voordelen voor de fabrikant. Er is dan immers geen aanvullende onderzoek naar een specifieke behuizing nodig.
Bent u op zoek naar een IP-motor voor uw landbouwtoepassing?
Download technische informatie over IDX
Hoge prestaties en concurrentievermogen
De landbouw staat voor aanzienlijke productiviteitsuitdagingen. Landbouwmachines, automatische zaaimachines in het bijzonder, moeten duurzame prestaties kunnen leveren omdat boeren en tuinders geen tijd hebben om elke dag of zelfs meerdere keren per dag de onderhoudsdienst te bellen. Hun machines moeten dus betrouwbaar zijn. Daarom moeten fabrikanten vertrouwen hebben in de motorunits van de machines die ze ontwerpen en op de markt brengen.
Dankzij innovaties van maxon zijn er nu motoren die voldoen aan de verplichte normen, beschermingsgraad IP65, veiligheidseisen en vereiste prestaties.
• Een compactere en zuinigere motorunit dan die van de concurrentie
Motorunits dragen in hoge mate bij aan het rendement van landbouwmachines, zaaimachines in het bijzonder. Zo zorgt de borstelloze compacte IDX-aandrijving met een positieregelaar voor automatische aanpassing en levert hij meer vermogen. Bovendien is hij IP65-gecertificeerd, wat zijn bescherming garandeert.
• Een op afstand bestuurbare, eenvoudig te onderhouden machine dankzij communicatiebussen
Met behulp van communicatiebussen kunnen de motoraandrijving en de boordcomputer of het geautomatiseerde systeem in real-time communiceren. Hierdoor zijn landbouwmachines op afstand bestuurbaar, is de informatie inzichtelijker en wordt het eenvoudiger om het dagelijks onderhoud zelf uit te voeren. Ook voorspellend onderhoud is mogelijk zodat storingen worden voorkomen. Boeren en tuinders besparen zo aanzienlijk op reparaties aan hun landbouwmachines en robots, waardoor de productiviteit en winstgevendheid stijgen.
• Maximale veiligheid dankzij twee temperatuursensoren
Bij de meeste motoren die momenteel op de markt zijn, bevinden de temperatuursensoren zich buiten de motor. Dit kan leiden tot oververhitting en te laat ingrijpen, wat brandgevaar kan opleveren. Daarom hebben IDX-motorunits twee interne temperatuursensoren: één in de motor zelf en één in het elektronicagedeelte. Als er een probleem wordt gedetecteerd, gaat de motor direct naar een veiligheidsmodus, zodat de behuizing niet de tijd krijgt om heet te worden.
• Modulariteit
De IDX-motor kan eenvoudig als vervanging in bestaande systemen worden gebruikt omdat hij aan de flens kan worden aangepast. Het is dus niet nodig alle apparatuur uit te wisselen om het vermogen en de prestaties te verbeteren. Voor boeren en tuinders betekent dit een welkome besparing, Bovendien verandert de manier van produceren fundamenteel, zodat ze met minder inspanning de productiviteit kunnen verhogen.
IDX-motoren zijn robuust en compact en beschikken bovendien over een geïntegreerd elektronicasysteem. Boeren en tuinders kunnen ze gemakkelijker en tegen gecontroleerde kosten omschakelen naar landbouw 4.0.
De maxon Groep heeft altijd oog gehad voor de klantbehoeften in de verschillende bedrijfstakken. Het bedrijf ontwikkelt krachtige aandrijfmotoren die aan de normen voldoen en bijdragen aan de fundamentele technologische vooruitgang.
Meer weten over IDX?
Ontdek meer over de nieuwe IDX-serie op de officiële website