maxon Story

Aandrijftechnologie & ontwerpvrijheid

Onderwerpen

Template DriveTech drive design integrationTemplate DriveTech drive design integration

Terwijl de ontwikkeling van e-commerce het ontwerp van compacte AGV’s vereist, brengen de democratisering van autonome en op netwerken aangesloten e-mobiliteitsvoertuigen veiligheidsuitdagingen met zich mee. In andere sectoren wordt het steeds belangrijker om klanten productdesigns aan te bieden die ergonomische voordelen hebben, bijvoorbeeld voor handgereedschap, doe-het-zelf of chirurgie; en sommige fabrikanten hebben geen andere keuze dan zich op een bepaalde doelgroep te richten en specifiek daarvoor aantrekkelijke ontwerpen te maken, bijvoorbeeld stedelijke gebruikers of steeds veeleisender klanten.

In deze context moeten bedrijven gemotoriseerde oplossingen ontwikkelen, met specifieke ontwerpen. Om aan de behoeften van de eindgebruiker te voldoen, moeten bedrijven kunnen vertrouwen op een flexibele en compacte motor, vergelijkbaar met ontwerpen van AGV- of speciale machinefabrikanten. maxon, zich bewust van deze uitdagingen, ontwikkelt talrijke producten die zijn ontworpen om de integratie van gemotoriseerde systemen mogelijk te maken en klanten de vrijheid te geven bij het ontwerp.

Vrijheid bij het ontwerp: hoe gaat maxon om met deze uitdaging?


maxon, geconfronteerd met de nieuwe behoeften van ontwerpers van toepassingen, heeft zich aangepast en vindt steeds betere manieren om aan de meeste specifieke eisen te voldoen.Geconfronteerd met de nieuwe behoeften van applicatie-ingenieurs heeft maxon zich aan de markt aangepast en steeds betere manieren gevonden om aan de meest specifieke verzoeken te voldoen. Ontdek ons product- en serviceassortiment.


EC Flat motor: perfect voor kleine ruimten


De borstelloze EC flat motoren zijn dankzij de platte vorm de ideale aandrijving voor een groot aantal toepassingen. Het simpele en goed doordachte ontwerp maakt een hoge mate aan automatisering bij de productie, wat een betaalbare prijs tot gevolg heeft. Dankzij een geoptimaliseerd magnetisch circuit hebben de EC-i motoren met een ijzerwikkeling een zeer hoge vermogensdichtheid en een gereduceerd weerstandskoppel. Deze BLDC-motoren, ontworpen met een interne of externe rotor, kunnen een toerental van 20.000 rpm bereiken.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EC FLat

maxon EC Flat motorserie:


EC frameless flat: voor maximale integratie


Zoals bekend is het niet altijd mogelijk om motoren goed in een bestaande constructie, zoals een robotgewricht, in te passen. Om dit probleem te verhelpen biedt maxon EC flat motoren aan in de vorm van een frameloze motorset. In dit geval wordt de rotor en stator afzonderlijk geleverd, zonder lagers of motorassen, zodat de best mogelijke combinatie van hoge koppeldichtheid en minimumvolume kan worden gekozen. Met externe diameters van 45 tot 90 mm zijn ze extreem compact. Het platte ontwerp, hoge koppels en grote kabeldoorvoeren bieden een hoge mate van integratie voor elke toepassing. Een op maat gemaakte oplossing, perfect voor robotica, voor verschillende sectoren zoals de medische sector, luchtvaart of e-mobiliteit.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EC Frameless

maxon EC frameless flat


EPOS 4: voor vereenvoudigde positionering


Of het nu gaat om dynamische positionering of nauwkeurige toerentalregeling, de maxon EPOS4 is de perfecte motorregelaar voor elke toepassing. De CANopen interface zorgt voor de best mogelijke integratie van maxon systemen in elke veldbusarchitectuur. Klik hier voor meer informatie.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes _0001_epos 4

EPOS4 Micro 24/5 CAN


EPOS micro: de EPOS 4 miniatuurversie
Een nieuwe geminiaturiseerde controller, de EPOS4 Micro 24/5 CAN, heeft een afmeting van slechts 32 mm x 22 mm. De aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding, met praktisch identieke functies als andere modellen uit de serie, is gemaakt voor kostengevoelige toepassingen met één of meerdere assen.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EPOS4 micro

EPOS4 module van maxon


DCX: compact met een hoge vermogensdichtheid 


De DCX-motoren zijn indrukwekkend vanwege hun hoge vermogensdichtheid (toerental en koppel beschikbaar in het productievolume) en een volledig geruisloos gebruik. Dankzij het robuuste wereldwijd gepatenteerde ontwerp, bieden deze borstelloze gelijkstroommotoren een zeer dynamische aandrijving, in nagenoeg alle situaties. Hoogwaardige DCX-motoren, verkrijgbaar met overbrengingen en encoders, zijn online te configureren en worden binnen 11 werkdagen geleverd.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes DCX

maxon DCX


DCX 10S: perfect voor prothesen


De DCX 10S wordt vooral ingezet vanwege zijn prestaties in prothesen. De DCX 10 S is verkrijgbaar als aandrijving met klein voorgespannen kogellager of gesinterd lager. De vonkverwijderingsfunctie (CLL), beschikbaar als optie, zorgt voor een uitzonderlijke levensduur voor deze gelijkstroommotor met edelmetalen borstels. De compacte DCX-aandrijfsystemen worden met name gebruikt voor hand- en voetprothesen. Ze onderscheiden zich door hun hoge vermogensdichtheid (koppel per volume) en het compleet geruisloze en soepele bedrijf.

April 2018 driven vincent systems 3

DCX-motoren in de handprothese van Vincent Systems

IDX: 20% compacter dan de concurrenten

Een nieuwe compacte serie motoren, de IDX, is ontworpen om te voldoen aan de vraag naarintelligente en compacte motoren in de industrie. Ten behoeve van ruimtebesparing is het mogelijk om de IDX zonder geïntegreerde elektronica te gebruiken (met een externe EPOS4), maar nog altijd met IP65-bescherming voor de motor. Deze constructie optimaliseert de integratie van de motor en de controller.


Welke functies moet een motorregelaar hebben? Welke middelen worden gebruikt voor het besturen van de beweging? Waar wordt de controller in de constructie ondergebracht? Bij het ontwerp van een een logistieke shuttle - als onderdeel van een AGV - moet de ontwikkelaar rekening houden met verschillende aspecten. Daarom biedt maxon zo veel mogelijk opties, zodat altijd de beste keuze voor elke toepassing beschikbaar is. Daardoor is het mogelijk om te kiezen tussen een geïntegreerde positie- en toerentalregelaar of bijvoorbeeld externe montage van de regelaar, en dus niet in de motor. Bovendien levert maxon alle regelaars met het CANopen of EtherCAT communicatiebussysteem. Als er geen mastersysteem wordt gebruikt, adviseert maxon dat ook de variabele toertentalaandrijvingen met analoge of digitale I/O’s worden bestuurd.


Let op: de nieuwe IDX-motorserie kan ook online geconfigureerd worden.

IDX156_L_24V_A-Flange

maxon IDX 56 M


Gemotoriseerd wiel: compact voor meer mobiliteit


Het gemotoriseerde wiel van maxon is een compacte oplossing voor AGV’s en autonome voertuigen voor intralogistieke en outdoortoepassingen.


Deze innovatie van maxon, geïntroduceerd op de SPS 2019, biedt hoge prestaties, compactheid en betrouwbaarheid. Vraag onze teams om een demonstratie. Ze laten u zien hoe u uw project kunt configureren.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes wheeldrive

Nieuwe compacte wielaandrijving voor AGV’s van maxon


Batterijsystemen: meer mobiliteit met modulaire dimensies


Van prototype tot productie zorgt maxon voor mobiliteit voor elke toepassing, van autonome robot tot draagbaar apparaat, inclusief sportieve elektrische scooters. Het voordeel van het batterijbeheersysteem van maxon (BMS) is dat de door ons ontwikkelde batterijblokken perfect op de in dit artikel beschreven aandrijfsystemen afgestemd zijn.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes battery bike drive

maxon batterij en BMS


Geoptimaliseerde mechatronica-oplossing: aanpassing van standaardproducten


Dankzij de geoptimaliseerde oplossing, gebaseerd op standaardcomponenten beweegt uw apparaat efficiënt tegen de best mogelijke kosten. Motor, rem, overbrenging, elektronica, bedrading, enz. We kunnen snel aan uw wensen voldoen, van de simpele aangepaste standaard (Flex) tot meer specifieke producten: het ontwerp van autonome en intelligente mechatronicasystemen met meerdere assen. Neem contact op met onze teams.

DDE-V35.2_Positioning_Controller_DoorDrive

Aangepaste mechatronicasystemen

maxon, mechatronicapartner voor toepassingen met ontwerpvrijheid


Kortom, dankzij de ongeëvenaarde wikkelingstechnieken, die compactheid, vermogenskoppel en energie-efficiëntie van zijn productenbeschikt maxon over een breed assortiment aan compacte en modulaire motoren. Om te voldoen aan deze integratie-uitdagingen, die essentieel zijn voor toepassingen in robotica, e-mobiliteit of industriële automatisering, zullen de speciaal op deze compactheidsbehoeften afgestemde EC Flat- en IDX-series veel bijval krijgen.


Meer bepaald is de IDX-serie met en zonder elektronica een antwoord op de ontwikkeling van speciale compacte machines alsook op de ontwikkeling van krachtige en compacte logistiek-AGV’s.


Wilt u meer te weten komen over IDX?


Kom meer te weten: neem contact op met onze teams voor meer informatie en hulp bij het ontwikkelen van uw projecten met maxon.


Ga naar idx.maxongroup.com