Expert Blog

15 redenen waarom fabrikanten van onbemande luchtvaartuigen (UAV) op maxon vertrouwen

Onderwerpen

GettyImages-1449084299

Het belangrijkste in de drone-industrie is volledig te begrijpen hoe borstelloze DC-motoren, elektronische snelheidsregelaars en bijpassende propellers op systeemniveau interageren. Tegelijkertijd gaat het erom te begrijpen wat de klant precies nodig heeft. Wij hebben 15 redenen op een rij gezet waarom start-ups en wereldwijde luchtvaartmaatschappijen op de producten en expertise van maxon vertrouwen. 

 

Kwaliteit 

Fabrikanten van onbemande luchtvaartuigen profiteren van het kwaliteitsmanagementsysteem van maxon en van de uitgebreide ervaring op het gebied van motion control-projecten in de lucht- en ruimtevaart. 

1. Aangepaste componenten 

Er zijn meer dan 1 miljoen testcycli bereikt, wat zijn weerga in de markt niet kent. maxon beschikt over speciale instrumenten om UAV-producten onder realistische omstandigheden te testen. 

 

2. EN 9100

maxon is gecertificeerd in overeenstemming met ISO-norm 9100 voor de ruimtevaartindustrie en voldoet aan de industriestandaarden RTCA DO-160/178/254 en MIL-810. Daarnaast leven wij complexe regelgeving na, zoals internationale exportcontrolesystemen. 

 

3. Lange en veilige vluchten 

Wij zorgen voor maximale efficiëntie en betrouwbaarheid van onze aandrijfsystemen voor onbemande luchtvaartuigen door het strenge kwaliteitsmanagementsysteem, optimaal ontwerp van magneet en wikkeling, uitstekende commutatie-algoritmen, laag gewicht bij maximale robuustheid en uitstekende aerodynamica van de propellers. 

 

4. Algemeen erkende ruimtevaart-standaarden 

maxon streeft naar een gerijpt kwaliteitsmanagementsysteem, beproefd en gecertificeerd in de medische (ISO 13485) en luchtvaartindustrie (EN 9100). Nieuwe regelgeving specifiek voor onbemande luchtvaartuigen wordt in overweging genomen en gecontroleerd (bijv. FAA/EASA), waardoor goedkeuringsprocessen en risicobeoordelingen (SORA) makkelijker worden. 

 

GettyImages-628490438

Getest volgens DO-160G 

De aandrijfsystemen van maxon voor onbemande luchtvaartuigen zijn met succes getest volgens de luchtvaartmilieunorm DO-160G. 

5. Temperatuur en temperatuurschommelingen 

Getest bij een breed temperatuurbereik van -40°C tot +70°C (operationeel) om omstandigheden na te bootsen die de producten zouden kunnen tegenkomen tijdens vluchten en gedurende hun levensduur. 

 

6. Ruwe omgevingsomstandigheden 

De omgevingstests van maxon omvatten vochtigheidstests in combinatie met variërende temperaturen. Partners van maxon hebben de producten bovendien getest in zand en stof, en ook met zoutnevels. 

 

7. Veiligheid bij trillingen, schokken en botsingen 

De producten van maxon voor onbemande luchtvaartuigen, inclusief propellers, zijn onderworpen aan rigoureuze proeven, waaronder trillingen en grote schokbelastingen die ruwe omstandigheden tijdens vlucht en landing nabootsen. 

 

8. Statische stuwkracht en kantelproeven 

Voor betrouwbare prestatiegegevens heeft maxon alle producten zorgvuldig getest met verschillende propellervarianten. De testomstandigheden zijn transparant weergegeven in de gegevensbladen. Een kantelproef waarbij vluchten gesimuleerd worden, weerspiegelt de levensduur (meer dan een miljoen cycli). 

 

1306713348_mod

Ervaring 

Dronetechnologie ontwikkelt zich razendsnel. Waar ervaring en expertise gevraagd zijn, kan maxon beide op toonaangevend niveau leveren. 

9. 60 jaar ervaring 

Wij produceren al sinds 1961 elektrische motoren. Onze aandrijftechnologie drijft al meer dan 20 jaar Mars-rovers op de rode planeet aan. Vandaag de dag zijn onze aandrijfsystemen te vinden in vliegtuigen, helikopters, ruimtevaartuigen en onbemande luchtvaartuigen. 

 

10. Toegewijd team 

Een ervaren team van ingenieurs en technici ondersteunt klanten van de specificatiefase en prototypetests tot en met de start van de productie én daarna. Sterke partnerschappen zorgen ervoor dat producten van maxon geen op zichzelf staande oplossing vormen, maar naadloos binnen UAV-systemen werken. 

 

11. Scherp O&O 

Meer dan 8% van de inkomsten van maxon gaat naar onderzoek en ontwikkeling, waar meer dan 200 ontwerpingenieurs in de VS, Europa en Azië de technologische grenzen proberen te verleggen. 

 

1264125895_mod

Expertise

maxon is een betrouwbare partner met een diepgaand begrip van projectvereisten en behoeften van klanten op de UAV- en dronemarkt. 

12. Holistisch UAV-begrip 

Het belangrijkste in de drone-industrie is volledig te begrijpen hoe BLDC-motoren, controllers en bijpassende propellers op systeemniveau interageren. Wij doen dat. 

 

13. Snel en flexibel 

maxon heeft productielocaties in de EU, Azië en de VS. 
Onze klanten profiteren van snelle productie van kleine of grote series. De hoge mate van flexibiliteit maakt het bovendien gemakkelijk speciale eisen om te zetten. 

 

14. Standaard of aangepast 

Wanneer de productspecificatie of aandrijvingscombinatie van standaardproducten niet volstaat, ontwikkelen wij aangepaste aandrijvingen met een complete set componenten om ultramoderne drones te bouwen die zijn afgestemd op de specificaties van het bedrijf. 

 

15. Documentatie en traceerbaarheid 

Uitstekende productdocumentatie en traceerbaarheid van onderdelen zijn beschikbaar voor elk product. In onze interne testfaciliteit wordt elk product uitvoerig getest, wat resulteert in betrouwbare en geverifieerde prestatiegegevens. 

Aandrijfsystemen van maxon voor onbemande luchtvaartuigen en drones

Whitepaper downloaden

UAV_drones_EN_whitepaper

Een betrouwbare, gespecialiseerde en krachtige oplossing is de sleutel om succesvol een drone te ontwikkelen. Lees meer hierover en download onze whitepaper. 

Downloaden