Expert Blog
Δ- versus Y-wikkelingen


Hoewel de opbouw van de wikkeling geen doorslaggevende rol speelt bij de keuze van een motor, is het toch nuttig om hier meer over te weten.
De ruitvormige wikkeling van maxon is onderverdeeld in drie deelwikkelingen die 120° te opzichte van elkaar zijn verschoven. Deze deelwikkelingen kunnen op twee verschillende manieren worden aangesloten: “Y” (ster) of “Δ” (driehoek).
Als u een driehoekschakeling heeft, ontvangt u de totale spanning over W1, W2 en W3. Driehoekschakelingen worden daarom meestal in motoren met hoge toerentallen aangetroffen.
Bovendien krijgt u bij sterschakelingen, in plaats van de totale toegepaste spanning, een spanningsdelingseffect over 2 wikkelingen vanwege het nulpunt. Motoren met dit type schakeling hebben meestal lage snelheidsconstanten, maar hogere koppelconstanten. Dergelijke wikkelingen vindt u meestal in de EC-Flat en EC-I motoren van maxon.
Als u wilt weten of uw motor een “Y”- of “Δ”-wikkeling heeft, kunt u overal ter wereld contact opnemen met een sales engineer. Als u niet zeker weet met wie u contact op moet nemen, bezoek dan onze website find your local contact.