Sistemi di azionamento per UAV e droni

Volare più a lungo e più sicuri.

maxon garantisce la massima qualità dei suoi prodotti, dei suoi processi e delle certificazioni per il mercato dei droni. I sistemi di azionamento maxon per UAV sono composti da motori DC brushless, comandi ESC ed eliche che offrono i massimi livelli di sicurezza ed efficienza. I nostri clienti possono usufruire di oltre 60 anni di esperienza e di tecnologie di azionamento all'avanguardia, utilizzate con successo sia sulla Terra che nello spazio.

Volate con una tecnologia top di gamma

Tecnologia UAV made in Switzerland.

Nel settore dei droni è indispensabile individuare la perfetta interazione tra motori DC brushless, sistemi di comando ed eliche idonee a livello di sistema.

I nostri sistemi di azionamento per UAV garantiscono una spinta eccellente, una elevata densità di potenza e una lunga durata di servizio, oltre alla massima resistenza agli agenti atmosferici.
 

  • Disposizione dei magneti e dimensionamento degli avvolgimenti ottimali
  • Migliori algoritmi di commutazione
  • Peso ridotto con massima capacità di carico
  • Eliche perfettamente armonizzate
  • Gestione coerente della configurazione
  • Esperienza eccellente nei progetti di controllo dei movimenti

Caso d'uso

Il primo volo di un drone su Marte.

Nell'aprile 2021 l'elicottero Ingenuity della NASA ha compiuto con successo il suo primo volo su Marte. La direzione di volo di questo piccolo elicottero era controllata da sei micromotori maxon adattati appositamente per questa applicazione. Il successo del volo su Marte era dovuto alla struttura leggera e a prova di guasti del drone, in grado di resistere alla quasi totale assenza di atmosfera.

Testati milioni di volte.

Prima di essere approvato, ogni nuovo componente per UAV viene sottoposto a una serie di test per la certificazione. Questo rigido sistema di controllo di qualità garantisce la massima sicurezza.

Qualità su cui puntare

I veicoli aerei senza equipaggio necessitano di componenti affidabili e soprattutto di azionamenti efficienti dal punto di vista energetico, che garantiscano i tempi di volo più lunghi possibili. I motori DC senza spazzole e i sistemi di comando ESC di maxon soddisfano tranquillamente questi requisiti. maxon garantisce sistemi di azionamento efficienti, affidabili e potenti per il settore dei droni. Dal 2012 maxon è certificata EN 9100 (AS 9100). Questa norma è stata concepita specificatamente per le aziende che sviluppano e producono componenti per l'industria aerospaziale. maxon offre sostenibilità e stabilità, unite a una gestione coerente della configurazione e a un sistema di tracciabilità dei pezzi. Tutti i prodotti maxon si avvalgono di strutture, processi produttivi e procedure di controllo standardizzate per garantire la massima precisione nella ripetizione dei pezzi.

Solo il meglio a bordo

Da più di 60 anni maxon offre soluzioni personalizzate nel settore della tecnologia dei sistemi di azionamento. I nostri motori DC con e senza spazzole vengono impiegati in tutte le applicazioni che richiedono requisiti elevati e che attribuiscono all'affidabilità la massima priorità. Da oltre 20 anni la tecnologia di azionamento maxon movimenta i rover sul pianeta rosso. I nostri ingegneri impiegano tutte le conoscenze acquisite in questi e in altri progetti aerospaziali per continuare a migliorare i componenti realizzati per la produzione in serie. I sistemi di azionamento per UAV di maxon sfruttano questa vasta esperienza per sviluppare soluzioni di azionamento su misura per sistemi che trovano applicazione negli ambienti più complessi.

Collaudati secondo gli standard aerospaziali

Ora che le applicazioni UAV e i casi applicativi diventano sempre più sofisticati, l'attenzione si sposta sempre più sulla sicurezza operativa degli UAV e dei rispettivi componenti. maxon è in grado di fornire certificati di conformità secondo norme di controllo ambientali estremamente rigide e accettate nel settore aerospaziale e di assistere i produttori di droni nell'ottenere la licenza d'esercizio. Oltre ai controlli di certificazione standard di maxon in fase di sviluppo, l'intera gamma di azionamenti per UAV è stata sottoposta a prove ambientali DO-160G. Queste prove estremamente rigide consentono di controllare tra l'altro la temperatura, le vibrazioni, il grado di sicurezza in caso di collisioni o urti e l'umidità dell'aria in base alle varie sezioni della norma. I controlli a cui vengono sottoposti gli azionamenti maxon equivalgono a quelli necessari per ottenere la certificazione dei componenti degli elicotteri.


 

Approfittate della nostra esperienza in materia di UAV!

maxon non è solo sinonimo di precisione customizzata. Questa azienda può anche offrire una rete di assistenza completa in grado di garantire, con i suoi oltre 3000 collaboratori in tutto il mondo, gli elevati standard dell'industria svizzera. Un team specializzato composto da esperti del settore aerospaziale e della tecnologia dei droni assiste i clienti in qualsiasi applicazione, dalla valutazione tecnica delle specifiche alla prototipazione fino al collaudo e alla produzione, anche in caso di progetti di sviluppo complessi o destinati a durare anni. Forte dalle vaste conoscenze aerospaziali di cui dispone, maxon ha sviluppato una propria procedura e controlli di qualità interni. Tale procedura comprende anche mezzi di controllo specifici per l'analisi di ogni singolo componente del sistema di azionamento. 

Esperti nel settore degli UAV

Maggiori vantaggi

GettyImages-1449084299

I produttori di UAV possono beneficiare dei componenti specifici di maxon, del suo sistema di qualità e della sua vasta esperienza in progetti di controllo del movimento nell'industria aereospaziale.

Scopri di più

Osservate i nostri motori in 3D e AR!

Massima potenza con un ingombro minimo. 
Fate clic sull'immagine e spostate il cursore tenendo premuto il tasto del mouse per osservare il nostro motore per UAV da tutte le angolazioni. Per accedere alla vista AR basta scansionare il codice QR. 

Apri nella vista AR:

Sistemi di azionamento per UAV e droni

Scaricate la brochure sui prodotti maxon per UAV.

La gamma di prodotti maxon per UAV offre combinazioni armonizzate di motori, comandi ESC ed eliche. Scaricate la nostra brochure per avere una panoramica completa e informazioni dettagliate su tutti i componenti disponibili. 

Esperti

Componenti su misura.

I nostri ingegneri dispongono di un'esperienza pluriennale in più settori della tecnologia di azionamento. Se una data combinazione di prodotti standard maxon non soddisfa i requisiti di una applicazione specifica, maxon è in grado di sviluppare azionamenti perfettamente idonei a soddisfare le esigenze del cliente al fine di creare droni all'avanguardia.

I clienti possono usufruire delle nostre procedure di produzione rapide e altamente flessibili per realizzare prodotti in piccole o grandi serie.  

Prodotti consigliati.

La gamma di motori flat DC brushless per UAV di maxon comprende motori a rotore esterno con magneti segmentati e avvolgimenti resistenti alle alte temperature. Il raffreddamento a flusso d'aria ottimizzato e i componenti leggeri in alluminio aeronautico non garantiscono solo prestazioni eccellenti, ma anche la massima protezione dagli agenti atmosferici e una elevata robustezza. Ciò rende i motori maxon estremamente affidabili e duraturi a vantaggio degli UAV professionali.

762144_ECX22_flat_UAV - Rotor

ECX 22 flat UAV

 

  • Spinta: fino a 290 g
  • Peso (cavo incl.): 23 g
  • Diametro elica: 5” – 6” 

ECX 32 flat UAV

 

  • Spinta: fino a 1,5 kg
  • Peso (cavo incl.): 55 g
  • Diametro elica: 9” – 11” 
ECX_flat_42_UAV_Rotor

ECX 42 flat UAV

 

  • Spinta: fino a 2,4 kg
  • Peso (cavo incl.): 105 g
  • Diametro elica: 14” – 16”

EC 69 flat UAV

 

  • Spinta: fino a 8,1 kg
  • Peso (cavo incl.): 269 g
  • Diametro elica: 20” – 24”

EC 87 flat UAV

 

  • Spinta: fino a 9 kg
  • Peso (cavo incl.): 310 g
  • Diametro elica: 26” – 30”

Lavoriamo con produttori leader di eliche per fornire sistemi in cui i singoli elementi sono perfettamente ottimizzati tra loro. Per questo motivo i prodotti UAV di maxon vengono testati e accoppiati con eliche di alta qualità.

Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Eliche 14x4.5”

 

  • Diametro: 14” (356 mm)
  • Passo: 4,5” misurato sul 75% della pala dell'elica
  • Peso: 15 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 20x6.7”

 

  • Diametro: 20” (508 mm)
  • Passo: 6,7” misurato sul 75% della pala dell'elica
  • Peso: 31 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 22x7.4”

 

  • Diametro: 22” (559 mm)
  • Passo: 7,4” misurato sul 75% della pala dell'elica
  • Peso: 46 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 24x8.1”

 

  • Diametro: 24” (610 mm)
  • Passo: 8,1” misurato sul 75% della pala dell'elica
  • Peso: 57 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 26x8.7”

 

  • Diametro: 26” (660 mm)
  • Passo: 8,7” misurato sul 75% della pala dell'elica
  • Peso: 68 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 28x9.4”

 

  • Diametro: 28” (711 mm)
  • Passo: 9,4” misurato sul 75% della pala dell'elica
  • Peso: 78 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 30x10”

 

  • Diametro: 30” (762 mm)
  • Passo: 10” misurato sul 75% della pala dell'elica
  • Peso: 96 g

I sistemi di comando ESC di maxon sfruttano un algoritmo di regolazione senza sensori unico nel settore degli UAV. Calibrazione individuale e impostazioni dei parametri avanzate garantiscono una regolazione a orientamento di campo (field oriented control) ottimale per ogni motore con perdita minima di potenza e massima efficienza. L'hardware viene supportato da un software Studio intuitivo. In questo modo il gestore può impostare e monitorare i dati e i parametri rilevanti per realizzare un setup ottimale.

ESC

UAV-ESC 52/30

 

  • Peso (cavo incl., alloggiamento incl.): 102 g
  • Batteria LiPo: 3S - 12 S
  • Corrente in uscita: 30 A continua / 90 A picco
ESC_52-30_DroneCAN_render

UAV-ESC 52/30 DroneCAN

 

  • Peso (cavo incl., alloggiamento incl.): 102 g
  • Batteria LiPo: 3S - 12 S
  • Corrente in uscita: 30 A continua / 90 A picco
enUAV-ESC_52-30_User_Manual

UAV-ESC Bundle

 

Il kit ESC UAV è un pacchetto completo introduttivo alla gamma maxon UAV. Comprende il software EPOS Studio per la messa in servizio, documentazione completa e file parametri predefiniti.

Auterion

Nuovi orizzonti per il mondo dei droni.

L'obiettivo comune della nostra partnership strategica è quello di impiegare efficacemente il know-how di entrambe le aziende per semplificare l'utilizzo, lo sviluppo e la gestione delle flotte di droni, riducendo drasticamente i costi.

I clienti del settore degli UAV potranno avvantaggiarsi di questo ecosistema aperto e all'avanguardia che integra motoristica e avionica nel settore dei droni unendo il modulo Skynode di Autorion ai sistemi di comando ESC e ai motori BLDC leader di settore di maxon. 

Scopri di più

Blog aziendale

Storie di successo

Non conta solo il cosa ma anche il come. Offriamo soluzioni su misura per numerose aziende, dalle start-up ai grandi gruppi internazionali. I risultati parlano da soli.
GettyImages-1449084299Expert Blog

15 motivi per cui i produttori di UAV puntano su maxon

Un fattore essenziale nell'industria dei droni è la consapevolezza dell'interazione perfetta di motori DC senza spazzole, controllori elettronici della velocità ed eliche abbinate a livello di sistema. Allo stesso tempo è necessario comprendere le…
Scopri di più
xSun 6drive.techmaxon Story

Un drone alimentato a energia solare

XSun progetta e produce un drone energeticamente indipendente e in grado di prendere decisioni in autonomia durante le missioni completamente automatizzate. La società aveva bisogno di sottogruppi affidabili e ad alte prestazioni per la…
Scopri di più
Drivetech 1500x1000 drone view on maxon francemaxon Story

Il futuro degli UAV: tra affidabilità e connettività

Sempre più droni utilizzati dai professionisti volano con gli azionamenti maxon. I motori del produttore svizzero contribuiscono alla sicurezza e all'affidabilità dei velivoli. Al contempo è necessaria un'ottimizzazione dei sistemi per tutti i…
Scopri di più

Sistemi di propulsione per UAV e droni

Download del libro bianco.

Una soluzione motorizzata affidabile, personalizzata e efficace è la chiave per sviluppare un drone con successo. Per saperne di più, scaricate il nostro libro bianco.

Domande frequenti

  • Non trovo il prodotto che fa per me nel catalogo maxon. Cosa devo fare?

    Vi consigliamo di contattare il partner commerciale maxon del vostro Paese e di fornire le seguenti informazioni per ricevere un'assistenza ottimale:

    • Tensione min./max. batteria/alimentazione e tipo di batteria
    • Limitazioni della dimensione delle eliche. Se le eliche sono già presenti, comunicatene le caratteristiche e le proprietà.
    • Spinta, coppia, regime massimi (e per quanto deve essere mantenuto ciascun punto di lavoro)
    • Spinta, coppia, regime nominali (continui)
    • Requisiti ambientali 
  • Quali vantaggi presenta un sistema di comando ESC con circuito di regolazione chiuso?

    Il regime del motore è sempre regolato e garantito, mentre in caso di comando ESC con circuito di regolazione aperto una tensione della batteria ridotta e una temperatura del motore più elevata possono comportare la riduzione del regime dopo un determinato lasso di tempo. 

  • Posso utilizzare il comando ESC per UAV maxon anche con motori ed eliche di terzi?

    Anche se ciò è tecnicamente possibile, i parametri dei comandi ESC sono stati definiti per la gamma maxon. Non è dunque garantito che funzionino con tutti i componenti di terzi. La nota per l'utente nel pacchetto di comando ESC per UAV è un primo strumento utile per orientarsi nella scelta. Per garantire prestazioni ottimali i parametri devono essere analizzati da maxon.

  • Con quale frequenza deve essere eseguita la manutenzione del sistema?

    Il comando ESC e il motore UAV sono esenti da manutenzione. maxon ha sviluppato questo motore affinché i cuscinetti durino oltre l'intera durata di esercizio del motore. In condizioni di laboratorio e nei controlli di laboratorio maxon ha raggiunto con lo stesso motore (e la stessa elica) oltre 2000 ore di funzionamento continuo e ulteriori 1000 ore con un profilo di carico.

  • Questi sistemi sono stati concepiti per le applicazioni più complesse?

    Sì. Il motore è stato sviluppato in modo tale da garantire un'elevata protezione dagli agenti atmosferici. Le aperture sono ridotte al minimo per raggiungere il livello di prestazioni previsto. In questo modo l'impatto esercitato da polvere e sabbia è ridotto al minimo. La nebbia salina rappresenta una vera e propria sfida, che è stata vinta dai partner di maxon.
    Il comando ESC è stato sviluppato con classe di protezione simile a IP54 (non si applica per i campioni dei prodotti). È in corso la procedura di certificazione.

  • Quali sono i gradi di protezione IP della gamma maxon per UAV?

    Non abbiamo ancora controllato i motori secondo gli standard IP. Non è dunque opportuno indicare una classe di protezione IP. I motori sono stati sviluppati con un design meccanico chiuso e una circolazione ottimizzata dell'aria. Sono state eseguite più iterazioni per individuare il compromesso ottimale tra dissipazione del calore (per assicurare una maggiore potenza) e design chiuso (per proteggere il sistema dagli agenti atmosferici).

Contatti

Avete ulteriori domande?

I nostri esperti di UAV sono a vostra disposizione.