Sistemi di comando per motori elettrici

Mantenere il controllo in tutta semplicità.

Nei campi della robotica e dell'automazione i requisiti del comando di azionamento sono sempre più complessi. Non si tratta sempre e solo di motore e motion controller nello specifico, ma di sistemi complessivi interconnessi di piccole dimensioni. maxon offre la gamma perfetta di sistemi di comando corrispondente.

Sistemi di comando per precisione e dinamica.

Un buon sistema di comando deve offrire funzionalità e flessibilità per l'applicazione specifica. Aspetti quali diagnosi, interconnessione e sicurezza funzionale sono sempre più rilevanti. A questo scopo il comando di azionamento deve essere facile da mettere in servizio e comandare.

Per ottenere il meglio da ciascun azionamento è possibile utilizzare l'intera gamma maxon: dai semplici regolatori di corrente e di velocità fino ai motion controller altamente dinamici e ai sistemi di comando integrati nei motori. Il vantaggio esclusivo: tutti i sistemi di comando sono perfettamente armonizzati sui singoli componenti dei motori con e senza spazzole maxon. 

Motion control

Controllo centrale per movimenti complessi degli assi.

Grazie al Multi Axis Controller liberamente programmabile di maxon è possibile sincronizzare in maniera estremamente precisa i movimenti coordinati di più assi. 

  • Disponibile con o senza stadi di potenza integrati 
  • Adatto per il posizionamento o la sincronizzazione multiasse fino alla regolazione della cinematica
  • Software di automazione privo di licenza ApossIDE
  • Interfacce EtherCAT, Ethernet e CANopen

Motor control

Semplice regolazione di corrente e velocità.

I diversi servocontrollori PWM maxon a elevato rendimento offrono potenza e funzionalità ottimali. Grazie ai rapidi regolatori e all'elevata frequenza di ciclo PWM è possibile raggiungere caratteristiche di regolazione eccellenti. 

  • Per sistemi altamente dinamici con circuito di regolazione di posizione o velocità sovraordinato
  • Comando mediante segnali analogici e digitali
  • Induttanze aggiuntive integrate per l'uso con motori a bassa impedenza
  • Possibilità di configurazione, messa a punto e diagnosi con software Studio libero

Comandi di posizionamento

Regolazione intelligente della posizione.

I comandi di posizionamento maxon offrono numerose modalità operative e svariate interfacce di comando. L'elevata densità di potenza consente l'impiego flessibile per motori a corrente continua con potenza continua fino a 1050 W.

  • Dal posizionamento semplice punto-punto fino al Dual Loop Control altamente dinamico con FOC
  • Combinabile con diversi elementi di feedback come ad esempio sensori Hall, encoder incrementali o sensori assoluti
  • Facile da utilizzare grazie alle librerie complete e il software Studio con messa a punto completamente automatizzata del regolatore
  • Interfacce EtherCAT CANopen e CANopen

Configurazione semplice. Massima scelta

Disponibilità rapida, assistenza durante l'acquisto e configurazione speciale per l'applicazione su richiesta. Ecco altri motivi per utilizzare il nostro shop online:  

  • Gamma di prodotti

    Selezione

    Basta inserire pochi parametri per trovare il sistema di azionamento giusto.  

  • Selezione di

    6000

    prodotti con oltre 1 milione di possibilità di combinazione.  

  • Informazioni

    Download

    Nell'e-shop è possibile scaricare dati CAD e di prodotto, manuali e software.  

  • Spedizione

    Consegna rapida

    Grazie alla prototipazione rapida e ai processi automatizzati, gli azionamenti configurati sono prodotti e pronti alla consegna in pochissimo tempo. 

  • Rete globale

    Servizio clienti

    L'assistenza alle vendite maxon è a disposizione dei clienti per rispondere a tutte le domande. In tutto il mondo. 

  • Configurazione

    Il vostro azionamento desiderato

    Il configuratore online vi guida passo-passo nella selezione di tutte le opzioni.