Qualità.
Raggiungere una buona qualità non è sufficiente.
Il nostro obiettivo è quello di realizzare prodotti della migliore qualità, come pure di distribuirli e migliorarli costantemente. Cerchiamo di offrire i massimi standard sotto forma di prestazioni tecniche avanzate e servizi di assistenza eccellenti.

Un vero duro
Azionamenti nel laboratorio di prova di maxon
Collaudiamo tutti i nostri prodotti per verificare la loro resistenza a vibrazioni elevate, temperature estreme, carichi di pressione, intense forze g- e impatti. Il nostro laboratorio dispone di camere di sottovuoto, sistemi per climatizzazione e temperatura e bagni di olio fino a 200 °C. A ciò si aggiunge la sala per prove di resistenza, in cui i motori vengono fatti funzionare continuamente fino a 20.000 ore.
Nella brochure potete trovare ulteriori informazioni sui nostri laboratori di prova.
maxon
«La qualità garantisce rischi ridotti, costi minori e soprattutto una migliore esperienza del cliente».
Qualità per tradizione:
le nostre certificazioni
La qualità fa parte della tradizione di maxon: già nel 1988 abbiamo ottenuto la certificazione ISO 9001 in Svizzera e da allora utilizziamo un sistema di gestione della qualità unificato. Uno sguardo esterno che prevede audit periodici dei nostri prodotti, delle nostre strutture e dei nostri processi garantisce il raggiungimento di standard internazionali e accresce la nostra consapevolezza riguardo alla qualità.
Le nostre certificazioni facilitano i processi di omologazione e le analisi dei rischi dei nostri clienti.
| SN EN ISO 9001Sistema di gestione della qualità | SN EN ISO 14001Sistema di gestione ambientale | EN 9100Industria aerospaziale | SN EN ISO 13485Prodotti medicali | IATF 16949Settore automotive | ISO/IEC 27001Sicurezza delle informazioni (Group IT) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Germany | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Hungary | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Korea | Yes | Yes | No | No | No | No |
| USA | Yes | No | No | No | No | Yes |
| China | Yes | Yes | No | No | No | No |
| France | Yes | No | No | No | No | Yes |
| Netherlands | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Downloads | Scarica il PDF | Scarica il PDF | Scarica il PDF | Scarica il PDF | Scarica il PDF | Scarica il PDF |

Qualità maxon:
SN EN ISO 9001

Per l'ambiente:
SN EN ISO 14001

Per l'industria aerospaziale:
EN 9100

Per prodotti medici:
SN EN ISO 13485

Per il settore automotive:
IATF 16949

Per la sicurezza delle informazioni
ISO/IEC 27001
Contact
Altre domande?
I nostri esperti saranno felici di consigliarvi!