Azionamenti per i sistemi chirurgici
Chirurgia efficiente
Gli strumenti chirurgici devono essere estremamente precisi e affidabili e resistere a svariati cicli di sterilizzazione. I nostri sistemi di azionamento garantiscono prestazioni eccellenti, elevata robustezza e durata per poter sfruttare a pieno il potenziale degli elettroutensili chirurgici.
Il progresso made by maxon:
il primo sistema di azionamento sterilizzabile.
Come tutti gli strumenti chirurgici, anche gli strumenti chirurgici operativi elettrici devono essere sterili. Solitamente la sterilizzazione avviene nell'ambiente caldo umido dell'autoclave. I dispositivi vengono riscaldati a temperature superiori a 130 °C, con pressione elevata e umidità dell'aria al 100%. Si tratta di condizioni estreme per tutti i componenti elettrici.
maxon è stata la prima azienda a lanciare sul mercato un sistema di azionamento completamente sterilizzabile, con encoder sterilizzabile e rotore a tenuta ermetica. I nostri azionamenti con sensori sono in grado di resistere a oltre 1000 cicli di sterilizzazione in autoclave e fino a 2000 cicli senza sensori.
I nostri prodotti raccomandati
Motore
I nostri motori non presentano cogging e, grazie alle due coppie di poli, offrono una densità di potenza particolarmente elevata e una coppia eccellente. Sono quindi ideali per l'impiego negli strumenti elettrici per la chirurgia e nei robot operatori. Grazie alla configurazione flessibile siamo in grado di individuare sempre la soluzione di azionamento ideale.

Configura
Ogni progetto necessita di nuove idee.
Per questo gli azionamenti maxon sono configurabili. La nostra tecnica di azionamento viene utilizzata con successo in tutto il mondo nelle applicazioni chirurgiche più complesse. La nostra offerta comprende soluzioni standard per la tecnologia medicale adattabili ai requisiti di progetti specifici.
Soluzioni di azionamento per l'ingegneria medica
Scaricate adesso la brochure
Date un'occhiata alle possibilità di impiego della tecnologia medicale e scoprite tutto ciò che c'è da sapere sulle nostre serie di prodotti principali per strumenti come shaver, seghe per ossa o trapani.
Domande frequenti
I motori maxon con spazzole possono essere sterilizzati in autoclave?
No. Date le caratteristiche progettuali, i nostri motori con spazzole non sono concepiti per la sterilizzazione in autoclave. I motori brushless appositi sono indicati nel catalogo con la dicitura "sterilizzabile". Questi azionamenti sono sviluppati per la sterilizzazione in autoclave a 134 °C +/-4 °C, umidità relativa 100%, pressione 2,3 bar e durata del ciclo 18 min. Solitamente sono concepiti per circa 1000 cicli. Le procedure di sterilizzazione basate su ETO sono possibili senza limitazioni per tutti i prodotti a catalogo.
Qual è la vita utile di motori e riduttori?
Non è possibile fornire informazioni generiche, è necessario testare la vita utile a seconda dell'applicazione specifica. Temperatura, umidità dell'aria, carico e cicli di carico, ecc. incidono significativamente sulla durata dei componenti.
Secondo quale norma è certificata la qualità degli azionamenti maxon?
La certificazione base di tutti i prodotti a catalogo è la norma ISO 9001. Per le applicazioni customizzate è possibile adottare i requisiti della norma ISO 13485 previa consultazione con maxon.
Contatto
Altre domande?
Il nostro team di esperti medical è a vostra disposizione.